Cette section décrit les positions de montage correctes du M262 Logic/Motion Controller.
Pour optimiser le fonctionnement, le M262 Logic/Motion Controller doit être monté comme indiqué sur les illustrations ci-dessous :
Le M262 Logic/Motion Controller peut également être monté verticalement sur un plan vertical, comme indiqué ci-après:
Le M262 Logic/Motion Controller doit être positionné uniquement comme indiqué sur les illustrations dans la section Position de montage correcte. Les figures ci-dessous montrent des positions de montage incorrectes :
AVERTISSEMENT | |
---|---|
L'automate M262 Logic/Motion Controller est un produit IP20 et doit être installé dans un boîtier. Des dégagements précis doivent être respectés lors de l'installation du produit.
Trois types de dégagement sont à prendre en compte :
entre le module M262 Logic/Motion Controller et les parois de l'armoire (y compris la porte) ;
entre les borniers du M262 Logic/Motion Controller et les conduites de câbles pour réduire les interférences électromagnétiques potentielles entre le contrôleur et le câblage ;
entre le module M262 Logic/Motion Controller et les autres équipements installés dans la même armoire et qui génèrent de la chaleur.
L'illustration suivante indique les dégagements minimum à respecter pour toutes les références de M262 Logic/Motion Controller :