Le M262 Logic/Motion Controller est équipé de ports de communication Ethernet :
Nom du port |
Nombre de ports |
Référence |
---|---|---|
Ethernet 1 |
1 (100BASE-T) |
TM262L• |
1 (100BASE-T/SERCOS) |
TM262M• |
|
Ethernet 2 |
2 (double commutateur Ethernet 1000BASE-T) |
TM262• |
Ce tableau décrit les caractéristiques physiques des ports Ethernet 2 :
Caractéristique |
Description |
---|---|
Protocoles |
Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (utilisé pour l’échange de données entre un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Machine Expert et le contrôleur). |
Type de connecteur |
RJ45 |
Auto-négociation |
De 100 Mbits/s semi-duplex à 1000 Mbits/s duplex intégral |
Type de câble |
Blindé |
Détection automatique d'inverseur |
MDI / MDIX |
Cette figure montre le brochage Ethernet 2 des connecteurs RJ45 :
Ce tableau décrit le brochage Ethernet 2 des connecteurs :
N° de broche |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
– |
CC+ |
5 |
– |
CC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
– |
DD+ |
8 |
– |
DD- |
Cette figure montre les voyants d'état sur le connecteur RJ45 :
Ce tableau décrit les voyants d'état des ports Ethernet :
Libellé |
Description |
Voyant |
||
---|---|---|---|---|
Couleur |
Etat |
Description |
||
1 |
Liaison Ethernet/vitesse |
Vert/jaune |
Eteint |
Aucune liaison |
Jaune continu |
Liaison à 100 Mbits/s |
|||
Vert continu |
Liaison à 1000 Mbits/s |
|||
2 |
Activité Ethernet |
Vert |
Eteint |
Aucune activité ni liaison |
Allumé |
Liaison détectée, mais aucune activité |
|||
Clignotant |
Emission ou réception de données |