Ligne série

Présentation

La ligne série permet de communiquer avec des équipements prenant en charge le protocole Modbus comme maître ou esclave, le protocole ASCII (imprimante, modem, etc.) et le protocole Machine Expert (IHM, etc.).

Caractéristiques

Caractéristique

Description

Fonction

RS485 ou RS232 configuré par logiciel

Type de connecteur

RJ45

Isolement

550 VCA

Débit en bauds

1200 à 115200 bps

Câble

Type

Blindé

Longueur maximum (entre le contrôleur et un boîtier de raccordement isolé)

30 m (98,43 ft) pour RS485

15 m (49,21 ft) pour RS232

Polarisation

La configuration logicielle permet de raccorder des résistances de polarisation de 576 Ω, lorsque le nœud est configuré comme maître.

NOTE : Certains équipements délivrent une tension sur les connexions série RS485. Ne raccordez pas ces lignes de tension au contrôleur, car cela risque d'endommager l'électronique du port série du contrôleur et de rendre ce port inopérant.
AVIS
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
N'utilisez que le câble série VW3A8306R•• pour connecter des équipements RS485 au contrôleur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Brochage

L'illustration suivante montre les broches du connecteur RJ45 :

Ce tableau décrit le brochage du connecteur RJ45 :

Broche

RS232

RS485

1

RxD

N.C.

2

TxD

N.C.

3

N.C.

N.C.

4

N.C.

D1

5

N.C.

D0

6

N.C.

N.C.

7

N.C.

N.C

8

Commun

Commun

N.C. : Pas de connexion

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Voyant d'état

Consultez la description du voyant d'état SL.