Relais d'alarme

Introduction

Le M262 Logic/Motion Controller possède des connexions de relais intégrées, qu’il est possible de raccorder à une alarme externe :

Pour en savoir plus sur le câblage, consultez Câblage du relais d'alarme.

Caractéristiques

Ce tableau indique les caractéristiques du relais d'alarme :

Caractéristique

Valeur

Type de câblage

2 bornes sur bornier à ressort débrochable

Type de sortie

Relais

Type de contact

Normalement ouvert (NO)

Tension nominale d'entrée

24 VCC

Tension d'entrée maximum

28,8 VCC

Type de tension d'entrée

TBTP

Résistance de contact

300 mΩ maximum

Charge de commutation minimale

5 V à 100 mA

Courant maximum

700 mA

Protection contre les surcharges

Oui, fusible réinitialisable, maximum 3,2 A

Protection contre les inversions de polarité

Non nécessaire

Opération

Lorsque le contrôleur est sous tension, le relais d'alarme est activé et son contact est fermé.

Le contact du relais est ouvert si une des conditions suivantes survient :

  • Apparition d'une erreur matérielle interne.

  • Coupure de l'alimentation du contrôleur.

Redémarrez le contrôleur pour résoudre un événement d’horloge de surveillance du matériel et rétablir l'état fermé du contact de sortie du relais.

Lorsque le contrôleur est hors tension, le relais d'alarme est désactivé et son contact est ouvert.