Le contrôleur prend en charge les types de données CEI suivants :
Type de données |
Limite inférieure |
Limite supérieure |
Quantité d'informations |
---|---|---|---|
BOOL |
FALSE |
TRUE |
1 bit |
BYTE |
0 |
255 |
8 bits |
WORD |
0 |
65 535 |
16 bits |
DWORD |
0 |
4 294 967 295 |
32 bits |
LWORD |
0 |
264-1 |
64 bits |
SINT |
-128 |
127 |
8 bits |
USINT |
0 |
255 |
8 bits |
INT |
-32 768 |
32 767 |
16 bits |
UINT |
0 |
65 535 |
16 bits |
DINT |
-2 147 483 648 |
2 147 483 647 |
32 bits |
UDINT |
0 |
4 294 967 295 |
32 bits |
LINT |
-263 |
263-1 |
64 bits |
ULINT |
0 |
264-1 |
64 bits |
REAL |
1,175494351e-38 |
3,402823466e+38 |
32 bits |
LREAL |
2,2250738585072014e-308 |
1,7976931348623158e+308 |
64 bits |
STRING |
1 caractère |
– |
1 caractère = 1 octet |
WSTRING |
1 caractère |
– |
1 caractère = 1 mot |
TIME |
0 |
4294967295 |
32 bits |
Pour plus d'informations sur ARRAY
, LTIME
, DATE
, TIME
, DATE_AND_TIME
et TIME_OF_DAY
. Voir le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.