Configuration du contrôleur

Introduction

Avant toute chose, créez un projet ou ouvrez un projet existant dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert.

Consultez le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation pour savoir comment :

  • Ajouter un contrôleur à un projet

  • Ajouter des modules d'extension au contrôleur

  • Remplacer un contrôleur existant

  • Convertir un contrôleur en équipement différent mais compatible

Arborescence Equipements

L'arborescence Equipements présente une vue structurée de la configuration matérielle. Lorsque vous ajoutez un contrôleur à votre projet, plusieurs nœuds sont ajoutés à l'arborescence Equipements, selon les fonctions fournies par le contrôleur.

Article

Pour configurer…

Diagnostic

Messages de diagnostic et état.

Machine Assistant

Découverte et configuration des équipements

DI

Entrées numériques intégrées du contrôleur

DQ

Sorties numériques intégrées du contrôleur

ENCODER

Interface de codeur SSI ou incrémental du contrôleur

IO_Bus

Modules d'extension reliés au contrôleur

COM_Bus

Modules de communication reliés au contrôleur

Ethernet_1

Ethernet intégré dédié au bus de mouvement Sercos sur TM262M•, dédié aux équipements sur TM262L•

Ethernet_2

Communication Ethernet intégrée

Serial_Line

Interface de communication par ligne série

Arborescence Applications

L'arborescence Applications permet de gérer les applications propres à un projet, ainsi que des applications globales, des POU et des tâches.

Arborescence Outils

L'arborescence Outils permet de configurer la partie IHM de votre projet et de gérer les bibliothèques.

L'arborescence Outils vous permet d'effectuer les opérations suivantes :