Les bibliothèques proposent des fonctions, blocs fonction, types de données et variables globales pouvant être utilisés pour le développement de votre projet.
Le EcoStruxure Machine Expert fournit des informations sur les bibliothèques incluses dans votre projet et vous permet d'en installer d'autres. Pour plus d'informations sur le , consultez le document Guide d'utilisation des fonctions et des bibliothèques. Pour plus d’informations sur les bibliothèques compatibles avec votre contrôleur, consultez le document EcoStruxure Machine Expert - Présentation des bibliothèques.
deLorsque vous sélectionnez un contrôleur Modicon M262 Logic/Motion Controller pour votre application, EcoStruxure Machine Expert charge automatiquement les bibliothèques suivantes :
Nom de la bibliothèque |
Description |
---|---|
Breakpoint Logging Functions (1) |
Fournit des fonctions d’enregistrement utilisables dans les points d'arrêt. |
DeviceAbstractionLayer (1) |
Interfaces et paramètres des fonctionnalités exposées par des objets d'équipement. |
DeviceIntegrationCommon (1) |
Fonctionnalités communes partagées par de nombreux appareils (réservées à un usage interne uniquement). |
Diagnostic Device Support |
Fournit des blocs fonction (réservés à un usage interne) permettant aux équipements de fournir des informations de diagnostic sur les contrôleurs Schneider Electric au composant de diagnostic du système. |
IoStandard |
Bibliothèque pour la configuration des E/S. Cette bibliothèque fournit l'interface d'E/S pour chaque pilote d'E/S IEC. |
M262 PLCSystem |
Fonctions et variables système du contrôleur M262. |
M262MotionExtension (1) |
Expose l'entrée du codeur embarqué et les fonctionnalités de sonde tactile d'un M262 à l'application de contrôleur (réservée à un usage interne). |
MotionInterface (1) |
Accès de niveau bas pour le contrôle de mouvement. |
PLCCommunication |
Gestion des échanges de données explicites entre le contrôleur et les appareils via les protocoles Modbus ou ASCII. |
PLCopen MC part 1 (1) |
Contrôle de mouvement conforme à la spécification PLCopen Motion Control Partie 1 v2.0 (anciennement parties 1 et 2). |
Relocation Table |
Permet d'optimiser les échanges entre le client Modbus et le contrôleur, en regroupant des données non contiguës dans une table de registres contigus. Consultez la section Table de réaffectation. |
SerialLineSystem |
Fournit des données de diagnostic sur la ligne série. |
Standard |
Contient des fonctions et blocs fonction standard de programmation CEI. |
TM3System |
Contient des fonctions et blocs fonction pour les informations de diagnostic du bus d’E/S TM3. |
TMSSystem |
Contient les blocs fonction et les types énumération pour les informations de diagnostic du bus d’E/S TMS. |
UserFunctionsBase (1) |
Implémentation de base pour exposer les fonctionnalités de l'appareil à l'application du contrôleur. |
Util |
Fonctions et blocs fonction de programmation supplémentaires : Moniteurs analogiques, conversions BCD, fonctions bit/octet, types de données de contrôleur, manipulateurs de fonctions, fonctions mathématiques, signaux. |
(1) Compatible avec les références TM262M• uniquement. |