Cette section indique la taille de la mémoire Random Access Memory (RAM) nécessaire pour différentes zones du Modicon M262 Logic/Motion Controller.
La mémoire RAM est constituée de deux zones :
Mémoire dédiée aux applications
mémoire du système d'exploitation
Ce tableau décrit la mémoire dédiée aux applications :
Zone |
Elément |
---|---|
Zone système |
Adresses mappables de la zone système %MW0 à %MW59999 |
Variables système et de diagnostic (%MW60000 à %MW60199) Cette mémoire est accessible par le biais de requêtes Modbus uniquement. Ces dernières doivent être des requêtes de lecture seule. |
|
Zone de mémoire dynamique : Lire la table de réaffectation (%MW60200 à %MW61999) Cette mémoire est accessible par le biais de requêtes Modbus uniquement. Ces dernières doivent être des requêtes de lecture seule. |
|
Variables système et de diagnostic (%MW62000 à %MW62199) Cette mémoire est accessible par le biais de requêtes Modbus uniquement. Il peut s'agir de requêtes de lecture ou d'écriture. |
|
Zone de mémoire dynamique : Ecrire dans la table de réaffectation (%MW62200 à %MW63999) Cette mémoire est accessible par le biais de requêtes Modbus uniquement. Il peut s'agir de requêtes de lecture ou d'écriture. |
|
Zone utilisateur |
Symboles |
Variables |
|
Bibliothèques |
|
Application |
Variables |
Description |
---|---|
PLC_R |
Structure des variables système en lecture seule du contrôleur. |
PLC_W |
Structure des variables système en lecture/écriture du contrôleur. |
ETH_R |
Structure des variables système en lecture seule Ethernet (compteurs Ethernet). |
ETH_W |
Structure des variables système en lecture/écriture Ethernet. Vous permet de réinitialiser les compteurs Ethernet. |
SERIAL_R |
Structure des variables système en lecture seule de ligne série (compteurs de ligne série). |
SERIAL_W |
Structure des variables système en lecture/écriture de la ligne série. Vous permet de réinitialiser les compteurs de ligne série. |
TM3_MODULE_R |
Structure des variables système en lecture seule des modules TM3. |
TM3_BUS_W |
Structure des variables système en lecture/écriture du bus TM3. |
TMS_BUS_DIAG_R |
Structure des variables système en lecture seule du bus TMS (diagnostic). |
TMS_MODULE_DIAG_R |
Structure des variables système en lecture seule des modules TMS (diagnostic). |
Pour plus d'informations sur les variables système et de diagnostic, reportez-vous au document Modicon M262 Logic/Motion Controller - Fonctions et variables système - Guide de la bibliothèque système.