En cas de mise hors tension de l'équipement ou de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert de l'application, l'équipement risque de cesser de fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert. En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant la mise à jour du micrologiciel, ou si le micrologiciel n'est pas valide, l'équipement risque de cesser de fonctionner. Dans ce cas, utilisez un micrologiciel valide et relancez la mise à jour.
AVIS | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Par défaut, le clonage est autorisé sans l'utilisation du bloc fonction FrmUpdate
sur le groupe . Ainsi, le clonage ne sera pas possible sans l'utilisation de . Pour plus d'informations sur ce bloc fonction, reportez-vous au document Modicon M262 Logic/Motion Controller - Fonctions et variables système - Guide de la bibliothèque système. Pour plus d'informations sur les droits d'accès, consultez le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.
Si vous souhaitez contrôler l'accès à l’application clonée dans le contrôleur cible, vous devez utiliser le bouton Serveur Web) du contrôleur source avant de lancer l'opération de clonage. Pour plus d'informations sur les droits d'accès, consultez le Guide de programmation de EcoStruxure Machine Expert.
(sous-page duLe Modicon M262 Logic/Motion Controller n'accepte que les cartes SD au format FAT ou FAT32.
Lorsqu'une carte SD est insérée dans l'emplacement de carte SD sur le contrôleur, le micrologiciel recherche et exécute le script contenu dans la carte SD (/sys/cmd/Script.cmd).
La carte SD doit avoir une étiquette. Pour ajouter une étiquette :
Insérez la carte SD dans votre ordinateur.
Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur dans l'Explorateur Windows.
Choisissez
.AVERTISSEMENT | |
---|---|