Vous pouvez utiliser les éditeurs d'objets des équipements impliqués pour afficher les valeurs en ligne des objets d'équipements lorsque Logic Builder est connecté à un Logic/Motion Controller en cours d'exécution.
Affichage de l'état des objets dans Logic Builder :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez , cliquez sur la commande dans la barre d'outils principale ou appuyez sur . |
2 |
Si l'application n'est pas en cours d'exécution, démarrez-la en sélectionnant ou en appuyant sur . |
3 |
Double-cliquez sur le nœud dans l'arborescence . |
4 |
Cliquez sur l'onglet SLC dans la colonne . pour afficher les valeurs en ligne des objets |
5 |
Développez le groupe de paramètres souhaités dans la grille, par exemple, SlcProjectInformation ou SlcProjectStatus, etc. |
6 |
Effectuez les étapes 1 à 4 pour les modules d'E/S de sécurité et standard TM5/TM7 pour afficher leurs valeurs d'objets. |
Les informations relatives à SLC s'affichent également dans la boîte de dialogue . Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue à partir de la boîte de dialogue de contrôle dans Machine Expert - Safety.
Vous pouvez utiliser les éditeurs de mappage de SLC et des modules d'E/S impliqués pour afficher les valeurs en ligne des variables et signaux lorsque Logic Builder est connecté au Logic/Motion Controller en cours d'exécution.
Affichage de l'état des variables/signaux dans Logic Builder :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez , cliquez sur la commande dans la barre d'outils principale ou appuyez sur . |
2 |
Si l'application n'est pas en cours d'exécution, démarrez-la en sélectionnant ou en appuyant sur . |
3 |
Double-cliquez sur le nœud dans l'arborescence . |
4 |
Cliquez sur l'onglet pour afficher les valeurs en ligne des signaux dans la colonne . |
5 |
Développez le groupe de paramètres souhaité dans la grille, par exemple SLC2LMC_BOOL. |
6 |
Effectuez les étapes 1 à 4 pour les modules d'E/S de sécurité et standard TM5/TM7 pour afficher leurs valeurs de variables/signaux. |
Dans EcoStruxure Machine Expert, SafeLogger collecte les messages générés par les objets du système de sécurité (messages openSafety) et les transfère via le bus Sercos. Ces messages fournissent des informations de diagnostic qui peuvent être utilisées à des fins de dépannage. Dans SafeLogger, les messages sont associés à un horodatage. Les fonctions de gestion correspondantes pour la gestion des messages sont indiquées.
Consultez la section Remarques spécifiques au système pour plus d'informations sur les entrées de SafeLogger.
Les messages sont classés en trois types :
Messages d'information, par exemple, des informations d'état
Messages d'alerte (jaune)
Messages d'erreur (rouge)
Pour plus d'informations sur SafeLogger, sa configuration et la gestion des messages, consultez le document SafeLogger User Guide.
Ouvrir SafeLogger dans EcoStruxure Machine Expert :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Double-cliquez sur le Logic/Motion Controller dans l'arborescence . |
2 |
Cliquez sur l'onglet dans la zone d'édition. |
Les entrées présentes dans SafeLogger peuvent être fusionnées dans GlobalLogger. Si aucun GlobalLogger n'est disponible, procédez comme suit :
Procédure dans EcoStruxure Machine Expert sans connexion à Logic/Motion Controller :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence , cliquez avec le bouton droit sur le nœud et sélectionnez dans le menu contextuel. |
2 |
Entrez le nom du nouveau GlobalLogger et cliquez sur .Résultat : Le nouveau journaliseur est inséré sous le nœud et ouvert dans la zone de l'éditeur. |
3 |
Dans la fenêtre de GlobalLogger, cliquez sur la commande et sélectionnez l'option pour inclure ses entrées dans GlobalLogger. |
Suivez les consignes suivantes concernant les entrées de SafeLogger s'il est utilisé dans une architecture spécifique d'un Logic/Motion Controller avec sécurité intégrée :
Horodatages différents : Les horodatages affichés dans Logic Builder (par exemple, dans SafeLogger ou pour le paramètre ProjectTime dans SLC ) peuvent différer des horodatages affichés dans Machine Expert - Safety (par exemple, dans la boîte de dialogue ou ).
Cela provient de l'utilisation de différentes bases temporelles dans les différents outils. Machine Expert - Safety convertit toujours l'horodatage en heure locale lorsque le SafeLogger utilise le paramètre dans l'éditeur pour le Logic/Motion Controller. (le paramètre temporel est écrit sur les esclaves durant la préparation de phase Sercos) Pour plus d'informations, consultez le chapitre Services du document M262 Logic/Motion Controller - Guide de programmation. Dans les éditeurs d'objets, les horodatages sont toujours affichés en UTC.
CRC de projet différent : Le paramètre ProjectCRC s'affiche sous forme de valeur décimale dans l'éditeur d'objets de SLC (Logic Builder) et éventuellement sous forme de valeur hexadécimale dans Machine Expert - Safety. Le format utilisé dans Logic Builder peut être défini via le menu contextuel de la page de visualisation (en mode en ligne).
ID de station topologique : Dans SafeLogger, l'ID de station est affiché sous forme de chemin topologique. TopoAdr: 1 identifie le premier noeud esclave sous le maître Sercos. Le noeud lui-même (par exemple le SLC ou un coupleur de bus) a StructureInstance: 0. Les modules d'E/S TM5/TM7 sous le coupleur de bus suivent avec un StructureInstance > 0.