Contrôle à distance du SLC

Informations générales

Comme vous avez créé votre projet à partir de l'exemple SLC Remote Controller (M262), un exemple de visualisation de centre de contrôle Safety Logic Controller virtuel est disponible.

La page de visualisation VIS_SlcRemoteController vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

  • Connexion au SLC et modification de son mot de passe.

  • Visualisation de l'état du SLC et des modules d'E/S de sécurité connectés.

    Certaines de ces informations peuvent également être affichées dans la boîte de dialogue SafePLC Info accessible depuis la boîte de dialogue de contrôle SafePLC dans Machine Expert - Safety.

  • Exécutez la commande Chargement d'application.

  • Exécutez les commandes relatives à la clé USB, telles que le formatage ou la copie de clé USB, ou la confirmation du remplacement de la clé USB (au lieu de valider le remplacement directement au niveau de l'équipement SLC).

  • Exécutez les commandes de configuration relatives aux modules de sécurité connectés (confirmation de la mise à jour du firmware ou du remplacement de modules, scrutation du système).

  • Activez et désactivez le mode de configuration (TM5CSLC300FS et TM5CSLC400FS uniquement). Si le mode de configuration est activé, il n'est pas nécessaire de confirmer les remplacements de module, les remplacements de clé USB et les mises à jour du micrologiciel (consultez la section Mode de configuration du commutateur de sélection du TM5CSLC300FS et du TM5CSLC400FS dans le document Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS - Guide de référence du matériel).

Utilisation de la visualisation du contrôle à distance

Procédure dans Logic Builder :

Étape

Action

1

Connectez-vous à Logic/Motion Controller (En ligne > Connexion).

Résultat : Les éditeurs ouverts passent en mode en ligne.

2

Si l'application n'est pas en cours d'exécution, démarrez-la en sélectionnant Débogage > Démarrage ou en appuyant sur F5.

3

Ouvrez l'arborescence Outils et développez le dossier Application (...).

4

Développez le dossier SlcRemoteControllerExample et double-cliquez sur le nœud VIS_SlcRemotController.

Résultat : La feuille de travail de visualisation s'ouvre et affiche le centre de contrôle de SLC virtuel.

5

Dans le centre de contrôle de SLC virtuel, cliquez sur le bouton Enable_Vis puis sur le bouton Contrôle à distance.

6

Entrez le mot de passe du SLC dans le champ sous le bouton Contrôle à distance et appuyez sur Entrée.

Résultat : Les données affichées dans l'écran de visualisation sont lues sur le SLC et affichées sur votre écran.

Si vous avez exécuté la commande Téléchargement d'application via la visualisation, vous devez confirmer le CRC du projet. Machine Expert - Safety affiche ce CRC au format hexadécimal (par exemple, dans la boîte de dialogue SafePLC Info). La visualisation dans Logic Builder peut nécessiter une valeur décimale. Vous pouvez définir le format via le menu contextuel Mode d'affichage de la page de visualisation.

Pour plus d'informations sur la fonction Application Download, consultez le document EcoStruxure Machine Expert - Safety - Programming Guide.