Procédure dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder :
Recommandation : Dans les architectures avec de nombreux modules TM5/TM7 (standard et de sécurité) connectés à un coupleur de bus, il peut être nécessaire d'augmenter le temps de cycle du bus TM5 pour assurer une communication fiable. Si un ou plusieurs modules TM5/TM7 sont temporairement indisponibles (indication dans l'arborescence ), le cycle du bus TM5 peut être trop court. Dans ce cas, augmentez la valeur pour prendre en charge davantage de modules sur le bus TM5.
Pour améliorer les performances du système, diminuez le temps de cycle du bus.
Le temps de cycle du bus TM5 et le temps de cycle Sercos ont un impact sur le temps de réponse de sécurité. Pour plus d'informations, consultez les sections Configuration des paramètres liés au temps de réponse de sécurité pour TM5CSLC100FS et TM5CSLC200FS et Configuration des paramètres liés au temps de réponse de sécurité pour TM5CSLC300FS et TM5CSLC400FS.