Mise en service

Présentation

Les sections suivantes décrivent la procédure d'activation de la phase de communication Sercos CP4 à l'aide de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. Dans cette phase de communication, le bus Sercos est opérationnel.

Cette opération est effectuée plusieurs fois pendant la configuration des appareils Sercos et la création de votre application de mouvement. Les sections suivantes ne décrivent pas la mise en service de la machine ou du processus final.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
  • Vérifiez qu’une évaluation des disques conforme à la norme ISO 12100 et/ou une autre évaluation équivalente a/ont été effectuée(s) avant la procédure de mise en service avec des appareils qui ne sont pas simulés.
  • Vérifiez que toutes les mesures requises, notamment l’installation des protections, ont été prises pour éviter les risques identifiés par votre analyse.
  • Lisez intégralement toute la documentation pertinente des logiciels et des équipements utilisés dans votre application.
  • Suivez toutes les instructions concernant la mise en service dans la documentation de tous les logiciels et équipements utilisés dans votre application.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Connexion et augmentation ou diminution de phase

Étape

Action

1

Dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, cliquez sur le bouton Connexion ou appuyez sur la combinaison de touches Alt+F8 pour vous connecter au maître Sercos.

2

Confirmez le message qui s'affiche si les conditions préalables sont remplies.

Résultat : L’application et le programme d’installation sont téléchargés sur le contrôleur. Les erreurs détectées, les alertes et d'autres messages s'affichent dans la fenêtre Messages.

3

Affichez l’arborescence d’équipements en cliquant sur Affichage > Navigateurs > Arborescence d'équipements.

4

Double-cliquez sur le nœud SercosMaster (maître Sercos).

5

Affichez l’onglet Paramètres du maître Sercos.

6

Développez le groupe de paramètres SercosPhaseChanger en cliquant sur le signe plus correspondant.

7

Pour l'augmentation de phase, au moins un appareil doit être physiquement connecté au maître Sercos. Les autres équipements peuvent être exécutés en tant qu’appareils simulés. Réglez le paramètre DesiredPhase sur l’une des valeurs suivantes :

  • NRT / -1 (communication Ethernet disponible, aucune communication Sercos)

  • Phase 0 / 0

  • Phase 1 / 1

  • Phase 2 / 2 (canal de service disponible pour la communication Sercos acyclique : lecture et écriture de paramètres via des blocs fonction, exécution de commandes de procédure)

  • Phase 3 / 3

  • Phase 4 / 4 (communication Sercos en temps réel disponible, bus Sercos opérationnel)

Connexion

Dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, cliquez sur le bouton Connexion ou appuyez sur la combinaison de touches Alt+F8 pour vous connecter au maître Sercos.