PLC_R_SDCARD_STATUS : Codes d'état d'emplacement de carte SD

Bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : PLCSystemBase

Espace de nom : PLCSystemBase

Description du type énumération

Le type de données énumération PLC_R_SDCARD_STATUS contient les valeurs suivantes :

Enumérateur

Valeur

Commentaire

NO_SDCARD

0000 hex

Aucune carte SD n'est détectée dans l'emplacement ou l'emplacement n'est pas connecté.

SDCARD_READONLY

0001 hex

La carte SD est en mode de lecture seule.

SDCARD_READWRITE

0002 hex

La carte SD est en mode de lecture/écriture.

SDCARD_ERROR

0003 hex

Erreur détectée sur la carte SD. Pour plus d'informations, consultez le fichier FwLog.txt.