Spécification des câbles - Moteurs raccordés par deux câbles

Description

L'utilisation de câbles assemblés permet de minimiser les erreurs de câblage. Voir la section Accessoires et pièces de rechange.

Les accessoires d'origine ont les propriétés suivantes :

Câbles moteur

Caractéristique

Valeur

 

VW3E1166

VW3E1143

VW3E1144

VW3E1145

VW3E1153

VW3E1154

Gaine isolante

PUR, vert (identique à RAL 6018)

Nombre de contacts (blindés)

(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2))

(4 x 1,5 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2))

(4 x 2,5 mm2 + 2 x (2 x 1 mm2))

(4 x 2,5 mm2 + 2 x (2 x 1 mm2))

(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2) + (2 x 1,5 mm2))

(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2) + (2 x 1,5 mm2))

Connecteur côté moteur

Circulaire Y-TEC 8 broches

Circulaire M23 8 broches

Circulaire M40 8 broches

Connecteur côté variateur

Assemblé pour LXM52 et LXM62

Moteur affecté

SH3040

SH3055, SH3070, SH3100, SH31401, SH31402

SH31403, SH31404, SH3205

Diamètre de câble

11 mm ± 0,3 mm

(0,43 in ± 0,01 in)

12,4 mm ± 0,4 mm

(0,49 in ± 0,1 in)

14,4 mm ± 0,3 mm

(0,57 in ± 0,1 in)

14,7 mm ± 0,3 mm

(0,58 in ± 0,1 in)

18,4 mm ± 0,3 mm

(0,72 in ± 0,1 in)

22,7 mm ± 0,3 mm

(0,89 in ± 0,1 in)

Rayon de courbure minimal (installation fixe)

10 fois le diamètre du câble

5 fois le diamètre du câble

Rayon de courbure minimal (installation mobile)

10 fois le diamètre du câble

12 fois le diamètre du câble

Tension nominale, fils d'alimentation

Tension nominale, fils de signaux

1 000 V

1 000 V

1 000 V

300 V

Longueur maximale (rallonge de câble comprise)

75 m (246 ft)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation fixe)

-40 à 80 °C

(-40 à 176 °F)

-50 à 80 °C

(-58 à 176 °F)

-40 à 80 °C

(-40 à 176 °F)

-50 à 80 °C

(-58 à 176 °F)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation mobile)

-20 à 60 °C

(-4 à 140 °F)

-30 à 80 °C

(-22 à 176 °F)

-40 à 80 °C

(-40 à 176 °F)

-30 à 80 °C

(-22 à 176 °F)

-40 à 80 °C

(-40 à 176 °F)

Certifications/déclaration de conformité

CE

Rallonges câble moteur

Caractéristique

Valeur

VW3E1167

Gaine isolante

PUR, vert (identique à RAL 6018)

Nombre de contacts (blindés)

(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2))

Connecteurs

Circulaires Y-TEC 8 broches, mâle/femelle

Diamètre de câble

11 mm ± 0,3 mm (0,43 in ± 0,01 in)

Rayon de courbure minimal (installation fixe)

10 fois le diamètre du câble

Rayon de courbure minimal (installation mobile)

10 fois le diamètre du câble

Tension nominale, fils d'alimentation

Tension nominale, fils de signaux

1 000 V

1 000 V

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation fixe)

-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation mobile)

-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Certifications/déclaration de conformité

CE

Câbles codeur

Caractéristique

Valeur

VW3E2098

VW3E2094

Gaine isolante

PUR, vert mat (identique à RAL 6018)

Nombre de contacts (blindés)

(3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2)

Connecteur côté moteur

Circulaire Y-TEC 12 broches

Circulaire M23 12 broches

Connecteur côté variateur

RJ45 10 broches

Moteur affecté

SH3040

SH3055, SH3070, SH3100, SH3140, SH3205

Diamètre de câble

6,8 mm ± 0,2 mm (0,27 in ± 0,1 in)

Rayon de courbure minimal (installation fixe)

10 fois le diamètre du câble

Rayon de courbure minimal (installation mobile)

10 fois le diamètre du câble

Tension nominale

300 V

Longueur maximale (rallonge de câble comprise)

75 m (246 ft)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation fixe)

-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation mobile)

-20 à 80 °C (-4 à 176 °F)

Rallonges câble codeur

Caractéristique

Valeur

VW3E2099

Gaine isolante

PUR, vert (identique à RAL 6018)

Nombre de contacts (blindés)

(3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2)

Connecteurs

Circulaire Y-TEC 12 broches

Diamètre de câble

6,8 mm ± 0,2 mm (0,27 in ± 0,1 in)

Rayon de courbure minimal (installation fixe)

10 fois le diamètre du câble

Rayon de courbure minimal (installation mobile)

10 fois le diamètre du câble

Tension nominale

300 V

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation fixe)

-40 à 80 °C (-40 à 176 °F)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation mobile)

-20 à 80 °C (-4 à 176 °F)

Distance d'isolement des connecteurs

Connecteurs droits

Connecteurs coudés

Dimension

Unité

Valeur

Connecteur moteur

Connecteur codeur

Droit

Coudé

Droit

Coudé

M23

M40

Y-TEC

M23

M40

M23

Y-TEC

M23

D

mm (in)

28 (1.1)

46 (1.81)

18,7 (0.74)

28 (1.1)

46 (1.81)

26 (1.02)

18,7 (0.74)

26 (1.02)

LS

mm (in)

76 (2.99)

100 (3.94)

42 (1.65)

76 (2.99)

100 (3.94)

51 (2.01)

42 (1.65)

51 (2.01)

LR

mm (in)

117 (4.61)

155 (6.1)

100 (3.94)

132 (5.2)

191 (7.52)

76 (2.99)

100 (3.94)

105 (4.13)

LC

mm (in)

100 (3.94)

145 (5.71)

89 (3.50)

114 (4.49)

170 (6.69)

60 (2.36)

89 (3.50)

89 (3.5)

LM

mm (in)

40 (1.57)

54 (2.13)

58 (2.28)

55 (2.17)

91 (3.58)

23 (0.91)

58 (2.28)

52 (2.05)