ET_SnmpRequest

Présentation

Type :

Énumération

Disponible à partir de la version :

V1.0.0.0

Description

L'énumération ET_SnmpRequest définit les types de requêtes (PDU, Protocol Data Unit) exécutables par le bloc fonction FB_SnmpManager via i_etRequest.

Éléments de l'énumération

Nom

Type de données

Valeur

Description

NoCommand

BYTE

0

Aucun type de requête n'est défini.

Etat initial et valeur par défaut.

GetRequest

BYTE

1

Les requêtes GET demandent à un agent la valeur référencée par l'OID.

SetRequest

BYTE

4

Les requêtes SET définissent une valeur référencée par l'OID sur un agent.

Utilisé par

oFB_SnmpManager