ALIAS - DUT (Device Unit Type ou type d'unité d'équipement)

Présentation

Type :

ALIAS (DUT)

Disponible à partir de la version :

V1.0.0.0

Hérite de :

Description

Les ALIAS RequestWstring et UserData combinent des structures de données complexes dans un type de données pour contribuer à simplifier l'interface utilisateur.

RequestWstring

Nom

Type de données

Description

RequestWstring

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRequest] OF WSTRING(GPL.Gc_uiRequestWstringLength)

RequestWstring est un ALIAS pour un tableau de chaînes WSTRINGS. La requête STRING contient la requête d'interrogation SQL.

Une requête SQL doit être divisée en plusieurs chaînes ne dépassant pas 200 caractères.

Adaptez la taille des paramètres globaux Gc_uiMaxRequest et Gc_uiRequestWstringLength à la longueur des requêtes SQL que vous utilisez dans votre application.

UserData

Nom

Type de données

Description

UserData

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRows, 1..GPL.Gc_uiMaxColumns] OF WSTRING(GPL.Gc_uiTableWstringLength)

UserData est un tableau de chaînes WSTRING qui doit être disponible sur le contrôleur pour stocker les données SQL lues dans la base de données.

Adaptez la taille des paramètres globaux Gc_uiMaxRows, Gc_uiMaxColums et GPL.Gc_uiTableWstringLength à la taille maximale de UserData à recevoir dans votre application.