ST_TlsSettings

Présentation

Type :

Structure

Disponible à partir de :

V2.0.1.0

Hérite de :

-

Description

La structure ST_TlsSettings contient le paramètre utilisé pour la connexion au serveur et contient la sécurité TLS (Transport Layer Security).

Éléments de la structure

Elément

Type de données

Valeur par défaut

Description

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Configurez cet élément sur TRUE si un certificat client est nécessaire.

sCertName

STRING[255]

-

Définit le fichier du certificat client. Si la valeur est une chaîne Null, le certificat par défaut du contrôleur est utilisé. Le nom correspond à la valeur « Issued for » du certificat du contrôleur. Le nom peut être obtenu du certificat en utilisant l'écran Security dans Logic Builder.

etProtocol

TCPUDP.ET_TlsPrototocol

TCPUDP.ET_TlsProtocol.TLSv12

Protocole utilisé pour la connexion sécurisée.

Consultez la section ET_TlsProtocol.

etCertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode.TrustedOnly

Mode pour la vérification du certificat.

Consultez la section ET_CertVerifyMode.

ifVerifyCertCallback

TCPUDP.IF_VerifyCertCallback

-

Vérifie l'interface de rappel.

Consultez la section IF_VerifyCertCallback.

Utilisé par

  • ST_ExtendedConnectionSettings