Avant de configurer la connexion à la base de données SQL à l'aide de la , assurez-vous que vous avez déjà exécuté les étapes de l'établissement d'une connexion SQL :
Etape 1 : Configurez le PC sur lequel vous envisagez d'installer la SQL Gateway.
Etape 2 : Configurez votre base de données SQL.
Etape 3 : Installez la SQL Gateway.
Pour configurer une connexion à une base de données SQLite, commencez par configurer un général pour en indiquant le nom et le type du serveur. Le fichier de base de données SQLite étant enregistré localement sur le PC SQL Gateway, le serveur ne nécessite aucune configuration supplémentaire. Dans un deuxième temps, configurez une ou plusieurs avec des fichiers de base de données SQLite spécifiques accessibles via le .
La procédure ci-dessous explique comment définir l'accès à un serveur de base de données SQLite :
|
Étape |
Action |
Remarque |
|---|---|---|
|
1 |
Dans l'onglet de la SQL Gateway, cliquez avec le bouton droit sur le nœud dans l'arborescence située sur la gauche et choisissez l'option . |
Résultat : Un sous-noeud portant un nom par défaut est créé. |
|
2 |
Pour identifier ce serveur de base de données, définissez un unique. |
– |
|
3 |
Sélectionnez dans la liste . |
Les fichiers de base de données SQLite étant accessibles directement sans serveur de base de données, aucune configuration supplémentaire des paramètres n'est requise. Procédez à la configuration des . |
La procédure ci-dessous explique comment créer une connexion à un fichier de base de données SQLite :
|
Étape |
Action |
Résultat/remarque |
|---|---|---|
|
1 |
Dans l'onglet de la SQL Gateway, cliquez avec le bouton droit sur le nœud dans l'arborescence située sur la gauche et choisissez l'option . |
Résultat : Un sous-noeud portant un nom par défaut est créé. |
|
2 |
Pour identifier cette connexion à la base de données, définissez un unique. |
Veillez à utiliser la valeur exacte du paramètre dans la configuration cliente : La valeur de l'élément wsDbConnectionName configuré dans la bibliothèque EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess doit être identique à celle du paramètre . |
|
3 |
Dans la liste , sélectionnez le serveur de base de données SQLite. |
La liste énumère les noms des serveurs définis sous le nœud . Suite à la sélection d'un serveur de base de données SQLite sous , les paramètres de configuration décrits dans ce chapitre s'affichent. |
|
4 |
Entrez directement le chemin d'accès au SQLite ou cliquez sur le bouton pour le rechercher dans le système de fichiers. |
– |
|
5 |
Pour ajouter d'autres paramètres à la configuration de la base de données SQLite, cliquez sur le bouton et activez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue . |
Résultat : Une fois votre sélection confirmée avec , les paramètres sélectionnés s'affichent dans l'éditeur et peuvent être configurés. |
|
6 |
Cliquez sur le bouton pour vérifier si les paramètres configurés permettent d'établir la connexion à la base de données. |
Résultat : Un message indiquant le résultat du test s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Dépannage. |