Il existe plusieurs règles à respecter pour le câblage d'un module d'E/S TM2.
Pour les modules qui comportent plus d'un bornier ou connecteur identique, n'importe lequel de ces borniers ou connecteurs peut être branché sur n'importe quelle prise.
Malgré les indications figurant sur les borniers, les connecteurs et les modules, il est possible de mal installer les borniers ou les connecteurs et de réaliser ainsi un câblage incorrect.
L'insertion d'un connecteur dans le mauvais socket peut provoquer un comportement inattendu de l'application et/ou présenter un risque de blessure corporelle.
|
CHOC ÉLECTRIQUE OU FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Connectez les borniers à leur emplacement désigné. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
NOTE : Étiquetez clairement et de façon unique chaque bornier ou connecteur à l'aide d'un système d'identification approprié.
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oRemettez en place et sécurisez tous les capots de protection, accessoires, matériels, câbles et fils, et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Les règles suivantes doivent être appliquées lors du câblage des modules d'E/S analogiques :
oLe câblage des E/S et de la communication doit être séparé du câblage d'alimentation. Acheminez ces deux types de câblage dans des gaines séparées.
oVérifiez que les conditions d'utilisation et d'environnement respectent les plages spécifiées.
oUtilisez des câbles de taille appropriée, afin de respecter les exigences en matière de courant et de tension.
oUtilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
oUtilisez des câbles blindés à paires torsadées pour les E/S analogiques, expertes et/ou rapides.
oUtilisez des câbles blindés à paires torsadées pour les réseaux et le bus de terrain (CANopen, série, Ethernet).
|
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour tous les types d'entrée, de sortie et de communication indiqués ci-dessus. oReliez les câbles blindés à la terre conformément aux instructions de la documentation connexe. oSéparez les câbles de communication et d'E/S des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mise à la terre.
Le tableau ci-après présente les types de câbles et les sections de fils pour un bornier à vis débrochable :
L'application d'un couple supérieur à la limite spécifiée peut endommager la vis ou le filetage des bornes.
AVIS |
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |