Caractéristiques du module TM2DDI8DT

Introduction

Cette section contient une description des caractéristiques électriques et des caractéristiques des entrées du module TM2DDI8DT.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM2DDI8DT.

G-RU-0010293.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques électriques du TM2DDI8DT

Isolement

Entre l'entrée et le circuit interne : 500 VCA

Entre les borniers d'entrées: aucun isolement

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

25 mA (toutes les entrées actives)

5 mA (toutes les entrées inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

0 mA (toutes les entrées actives)

0 mA (toutes les entrées inactives)

Caractéristiques des entrées du module TM2DDI8DT

Nombre de voies d'entrée

8

Lignes communes

1

Type des signaux d'entrée

sink ou source

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Plage de tension d'entrée

20,4 à 28,8 VCC

Courant d'entrée nominal à 24 VCC

7 mA

Impédance d'entrée

3,4 kΩ

Etat désactivé

U < 5 VCC

Etat Activé

U > 15 V CC

I > 2 mA

Durée de mise sous tension

4 ms

Durée de mise hors tension

4 ms

Type d'entrée

Type 1 (CEI 61131-2)

Limites d'utilisation

Lors de l'utilisation du TM2DDI8DT :

G-RU-0010294.3.gif

 

1   90 % des entrées peuvent être activées simultanément à 55 °C, à une tension d'entrée de 24 VCC.

2   Toutes les entrées peuvent être activées simultanément à 30 °C, à une tension d'entrée de 28,8 VCC.