TM2AMM3HT

Introduction

Ce module d'extension est un module d'entrée à 2 points et de sortie à 1 point avec un bornier.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2AMM3HT.

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Mappage E/S

Identifie les adresses de chaque entrée et le nom du canal :

G-SE-0005271.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Type

Valeur par défaut

Description

Entrées

IW0

INT

-

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

-

Valeur actuelle de l'entrée 1

Sorties

QW0

INT

-32 768 à 32 767

Mot de commande de la sortie 0

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Configuration d'E/S

Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif, et de configurer les entrées et les sorties.

G-RU-0010591.4.gif-high.gif

 

 

Si le module est connecté à un équipement distribué, vous pouvez configurer le comportement de repli.

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé

0 à 10 V

4 à 20 mA

Inutilisé

Identifie le mode du canal.

Portée

Normal

Personnalisé

Normal

Identifie la plage de valeurs du canal.

Minimum

Normal

0

0

Indique la limite de mesure inférieure.

Personnalisé

-32 768 à 32 767

-32 768

Maximum

Normal

4 095

4 095

Indique la limite de mesure supérieure.

Personnalisé

-32 768 à 32 767

32 767

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé

0 - 10 V

4 - 20 mA

Inutilisé

Identifie le mode du canal.

Portée

Normal

Personnalisé

Normal

Identifie la plage de valeurs du canal.

Minimum

Normal

0

0

Indique la limite inférieure.

Personnalisé

-32 768 à 32 767

-32 768

Maximum

Normal

4 095

4 095

Indique la limite supérieure.

Personnalisé

-32 768 à 32 767

32 767

NOTE : Si la valeur définie par le contrôleur est inférieure à la plage configurée, la sortie analogique du module configurée dans la plage 4 à 20 mA peut être inférieure à 4 mA.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.