TM2AMI4LT

Introduction

Ce module d'extension est un module d'entrée à 4 points, courant, tension et température, avec un bornier.

NOTE : Toutes les entrées utilisées doivent être du même type (tension, courant ou température).

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2AMI4LT.

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Configuration d'E/S

Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif, et de configurer les entrées.

G-RU-0010499.5.gif-high.gif

 

 

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Mode

Tension

Intensité

Température

Tension

Identifie le mode de tous les canaux.

Type

Inutilisé

0 à 10 V

0 à 20 mA

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Inutilisé

Identifie le type du canal.

Si le mode « Tension » est activé, les types « Inutilisé » et « 0 à 10 V » sont disponibles.

Si le mode « Courant » est activé, les types « Inutilisé » et « 0 à 20 mA » sont disponibles.

Si le mode « Température » est activé, les types « Inutilisé », « PT100 », « PT1000 », « NI100 » et « NI1000 » sont disponibles.

Portée

Inutilisé

Normal

Personnalisé

Résistance (Ohm)

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Inutilisé

Identifie la plage de valeurs du canal.

Minimum

Normal

0

0

Indique la limite de mesure inférieure.

Celsius (0,1 °C)

Consultez le tableau ci-dessous.

Consultez le tableau ci-dessous.

Fahrenheit (0,1 °F)

Résistance (Ohm)

Personnalisé

-32 768 à 32 767

-32 768

Maximum

Normal

4 095

4 095

Indique la limite de mesure supérieure.

Celsius (0,1 °C)

Consultez le tableau ci-dessous.

Consultez le tableau ci-dessous.

Fahrenheit (0,1 °F)

Résistance (Ohm)

Personnalisé

-32 768 à 32 767

32 767

Portée

Normal

Résistance (Ohm)

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

PT100

0

4 095

18

314

-2 000

6 000

-3 280

11 120

PT1000

0

4 095

184

3 138

-2 000

6 000

-3 280

11 120

NI100

0

4 095

74

199

-500

1 500

-580

3 020

NI1000

0

4 095

742

1 987

-500

1 500

-580

3 020

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.

Onglet Mappage E/S

Identifie les adresses de chaque entrée et le nom du canal :

G-SE-0005248.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Type

Description

IW0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

Valeur actuelle de l'entrée 1

IW2

INT

Valeur actuelle de l'entrée 2

IW3

INT

Valeur actuelle de l'entrée 3

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.