TM2DDI16DK

Introduction

Ce module d'extension est un module d'entrée à 16 points 24 VCC muni d'un connecteur HE10.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2DDI16DK.

Onglet Mappage E/S

Le tableau suivant identifie les adresses de chaque entrée et le nom du canal :

G-RU-0010603.6.gif-high.gif

 

 

Canal

Type

Description

IW0

WORD

Etat de toutes les entrées

I0

BOOL

Etat de l'entrée 0

à

à

I15

Etat de l'entrée 15

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Configuration d'E/S

Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif :

G-SE-0069178.1.gif-high.gif