Cette section décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G.
Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G :
* 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 VCC |
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
100 au minimum |
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
40 mA (charge nulle) 40 mA (pleine charge) |
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
0 mA |
Consommation sur le segment 24 VCC externe |
35 mA (charge nulle) 40 mA (pleine charge) |
Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TI4/TM3TI4G :
Caractéristiques |
Valeur |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée de tension |
Entrée d'intensité |
Type de thermocouple |
RTD 3 fils |
||||
Plage d'entrée |
0 à 10 VCC -10 à +10 V CC |
0 à 20 mA 4 à 20 mA |
K |
-200 à 1300 °C (-328 à 2372 °F) |
PT100 |
-200 à 850 °C (-328 à 1562 °F) |
|
J |
-200 à 1000 °C (-328 à 1832 °F) |
PT1000 |
-200 à 600 °C (-328 à 1112 °F) |
||||
R |
0 à 1760 °C (32 à 3200 °F) |
NI100 |
-60 à 180 °C (-76 à 356 °F) |
||||
S |
0 à 1760 °C (32 à 3200 °F) |
NI1000 |
-60 à 180 °C (-76 à 356 °F) |
||||
B |
0 à 1820 °C (32 à 3308 °F) |
– |
|||||
E |
-200 à 800 °C (-328 à 1472 °F) |
||||||
T |
-200 à 400 °C (-328 à 752 °F) |
||||||
N |
-200 à 1300 °C (-328 à 2372 °F) |
||||||
C |
0 à 2315 °C (32 à 4199 °F) |
||||||
Impédance d'entrée |
1 MΩ min |
50 Ω max |
1 MΩ min |
||||
Durée de l'échantillon (configurable par voie logicielle) |
10 ms ou 100 ms par voie activée |
100 ms par voie activée |
|||||
Type d'accès |
Terminaison simple Utilisez uniquement des thermocouples isolés. Les blindages des câbles de capteur doivent être raccordés à la terre du Logic Controller. |
||||||
Mode de fonctionnement |
Auto-programme |
||||||
Mode de conversion |
ADC sigma delta |
||||||
Précision max. à 25 °C (77 °F) |
±0,2 % de la pleine échelle |
||||||
– |
Précision de la soudure froide ±4,0 °C (±7.2 °F) |
– |
|||||
Exception : |
|||||||
R S |
±6,0 °C (0...200 °C) (±10.8 °F (32...392 °F)) |
||||||
B |
Non disponible (0...300 °C (32...572 °F)) |
||||||
K J E T N |
±0,4 % de la pleine échelle à 0 °C (32 °F) |
||||||
Dérive en température |
±0,01 % de la pleine échelle |
||||||
Répétabilité après la durée de stabilisation |
±0,5 % de la pleine échelle |
||||||
Non-linéarité |
±0,2 % de la pleine échelle |
||||||
Ecart max. de l'entrée |
±1,0 % de la pleine échelle |
||||||
Résolution |
16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots) |
K J R S B E T N C |
15000 points 12000 points 17600 points 17600 points 18200 points 10000 points 6000 points 15000 points 23150 points |
PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
10500 points 8000 points 2400 points 2400 points |
||
Valeur d'entrée du LSB |
0,153 mV (0 à 10 VCC) 0,305 mV (-10 à +10 VCC) |
0,305 µA (0 à 20 mA) 0,244 µA (4 à 20 mA) |
0,1 °C (0,18 °F) |
||||
Type de données du programme d'application |
Entre –32 768 et 32 767 |
||||||
Détection de données d'entrée hors plage |
Oui |
||||||
Résistance au bruit |
Ecart maximum temporaire pendant les perturbations |
±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S |
|||||
Câble |
Blindé à paires torsadées |
||||||
Diaphonie |
1 LSB max. |
||||||
Isolement |
Entre les entrées et l'alimentation externe |
1500 VCA |
|||||
Entre les entrées et les circuits logiques internes |
500 VCA |
||||||
Entre les entrées |
Pas d'isolement |
||||||
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage) |
13 VCC |
40 mA |
Sans objet |
||||
Filtre d'entrée |
Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s) |
||||||
Comportement en cas de défaut du capteur de température |
Sans objet |
Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée Indicateur de limite la plus élevée : activé |
|||||
Comportement si alimentation externe hors tension |
Valeur de l'entrée : 0 |
Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée |
|||||
Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur. |