Caractéristiques des modules TM3AM6 / TM3AM6G

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques et des E/S des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G.

Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G :

* 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques

Valeur

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

100 au minimum

Consommation sur le bus interne 5 VCC

40 mA (charge nulle)

50 mA (pleine charge)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

0 mA

Consommation sur le segment 24 VCC externe

55 mA (charge nulle)

100 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G :

Caractéristiques

Valeur

Entrée de tension

Entrée d'intensité

Plage d'entrée

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Impédance d'entrée

1 MΩ min

50 Ω max

Durée de l'échantillon

Configurable par logiciel : 1 ms ou 10 ms par voie

Type d'entrée

Terminaison simple

Mode de fonctionnement

Auto-programme

Mode de conversion

ADC sigma delta

Précision max. à 25 °C (77 °F)

±0,2 % de la pleine échelle

Dérive en température

±0,01 % de la pleine échelle

Répétabilité après la durée de stabilisation

±0,5 % de la pleine échelle

Non-linéarité

±0,2 % de la pleine échelle

Ecart max. de l'entrée

±1,0 % de la pleine échelle

Résolution

12 bits (4096 points)

Valeur d'entrée du LSB

0,153 mV (0 à 10 VCC)

0,305 mV (-10 à +10 VCC)

0,305 µA (0 à 20 mA)

0,244 µA (4 à 20 mA)

Type de données du programme d'application

Entre –32 768 et 32 767

Détection de données d'entrée hors plage

Oui

Résistance au bruit

Ecart maximum temporaire pendant les perturbations

±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S

Câble

Blindé à paires torsadées

Diaphonie

1 LSB max.

Isolement

Entre les entrées et l'alimentation externe

1500 VCA

Entre les entrées et les circuits logiques internes

500 VCA

Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)

13 VCC

40 mA

Filtre d'entrée

Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)

Comportement si alimentation externe hors tension

Valeur de l'entrée : 0

Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3AM6/TM3AM6G :

Caractéristiques

Valeur

Sortie de tension

Sortie d'intensité

Type de signal configurable par voie logicielle

Sortie de tension

Sortie d'intensité

Plage de sortie

0 à 10 VCC

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Impédance de charge

1 kΩ min

300 Ω max

Temps de chargement de l'application

Charge résistive

Temps de stabilisation

1 ms

Précision max. à 25 °C (77 °F)

±0,2 % de la pleine échelle

Dérive en température

±0,01 % de la pleine échelle

Répétabilité après la durée de stabilisation

±0,4 % de la pleine échelle

Non-linéarité

±0,2 % de la pleine échelle

Ondulation de sortie

20 mV max

Dépassement

0 %

Ecart de sortie maximum

±1,0 % de la pleine échelle

Résolution

12 bits (4096 points)

Valeur d'entrée du LSB

0,153 mV (0 à 10 VCC)

0,305 mV (-10 à +10 VCC)

0,305 µA (0 à 20 mA)

0,244 µA (4 à 20 mA)

Type de données du programme d'application

0 à 4095 (0 à 10 VCC)

–2048 à +2047 (–10 à +10 VCC)

0 à 4095

Entre –32 768 et 32 767

Résistance au bruit

Ecart maximum temporaire pendant les perturbations

±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S

Câble

Blindé à paires torsadées

Diaphonie

1 LSB max.

Isolement

Entre les entrées et l'alimentation externe

1500 VCA

Entre les entrées et les circuits logiques internes

500 VCA

Protection des sorties

Protection contre les courts-circuits

Protection contre les circuits ouverts

Comportement si alimentation externe hors tension

Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.