Cette section décrit les caractéristiques électriques et des E/S des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G.
Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G :
* 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 VCC |
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
100 au minimum |
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
55 mA (charge nulle) 60 mA (pleine charge) |
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
0 mA |
Consommation sur le segment 24 VCC externe |
55 mA (charge nulle) 80 mA (pleine charge) |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G :
Caractéristiques |
Valeur |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée de tension |
Entrée d'intensité |
Type de thermocouple |
RTD 3 fils |
||||
Plage d'entrée |
0 à 10 VCC -10 à +10 V CC |
0 à 20 mA 4 à 20 mA |
K |
-200 à 1300 °C (-328 à 2372 °F) |
PT100 |
-200 à 850 °C (-328 à 1562 °F) |
|
J |
-200 à 1000 °C (-328 à 1832 °F) |
PT1000 |
-200 à 600 °C (-328 à 1112 °F) |
||||
R |
0 à 1760 (32 à 3200 °F) |
NI100 |
-60 à 180 °C (-76 à 356 °F) |
||||
S |
0 à 1760 °C (32 à 3200 °F) |
NI1000 |
-60 à 180 °C (-76 à 356 °F) |
||||
B |
0 à 1820 °C (32 à 3308 °F) |
||||||
E |
-200 à 800 (-328 à 1472 °F) |
||||||
T |
-200 à 400 °C (-328 à 752 °F) |
||||||
N |
-200 à 1300 (-328 à 2372 °F) |
||||||
C |
0 à 2315 °C (32 à 4199 °F) |
||||||
Impédance d'entrée |
1 MΩ min |
50 Ω max |
1 MΩ min |
1 MΩ min |
|||
Durée de l'échantillon |
Configurable par logiciel : 10 ms ou 100 ms par voie activée |
100 ms par voie activée |
|||||
Type d'entrée |
Terminaison simple |
||||||
Mode de fonctionnement |
Auto-programme |
||||||
Mode de conversion |
ADC sigma delta |
||||||
Précision max. à 25 °C (77 °F) |
±0,1 % de la pleine échelle |
±0,1 % de la pleine échelle Exception : |
±0,1 % de la pleine échelle |
||||
R S |
±6 °C de 0 à 200 °C (±10,8 °F de 32 à 392 °F) |
||||||
B |
Non disponible pour 0 à 300 °C (32 à 572 °F) |
||||||
K J E T N |
±0,4 % de la pleine échelle à 0 °C (32 °F) |
||||||
Dérive en température |
±0,006 % de la pleine échelle |
||||||
Répétabilité après la durée de stabilisation |
±0,5 % de la pleine échelle |
||||||
Non-linéarité |
±0,1 % de la pleine échelle |
||||||
Ecart max. de l'entrée |
±1,0 % de la pleine échelle |
||||||
Résolution |
16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots) |
K J R S B E T N C |
15000 points 12000 points 17600 points 17600 points 18200 points 10000 points 6000 points 15000 points 23150 points |
PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
10500 points 8000 points 2400 points 2400 points |
||
Valeur d'entrée du LSB |
0,153 mV (0 à 10 VCC) 0,305 mV (-10 à +10 VCC) |
0,305 µA (0 à 20 mA) 0,244 µA (4 à 20 mA) |
0,1 °C (0,18 °F) |
||||
Type de données du programme d'application |
Entre –32 768 et 32 767 |
||||||
Détection de données d'entrée hors plage |
Oui |
||||||
Résistance au bruit |
Ecart maximum temporaire pendant les perturbations |
±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S |
|||||
Câble |
Blindé à paires torsadées |
||||||
Diaphonie |
1 LSB max. |
||||||
Isolement |
Entre les entrées et l'alimentation externe |
1500 VCA |
|||||
Entre les entrées et les circuits logiques internes |
500 VCA |
||||||
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage) |
13 VCC |
40 mA |
Sans objet |
||||
Filtre d'entrée |
Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s) |
||||||
Comportement en cas de défaut du capteur de température |
Sans objet |
Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée Indicateur de limite la plus élevée : activé |
|||||
Comportement si alimentation externe hors tension |
Valeur de l'entrée : 0 |
Valeur de l'entrée : valeur de la limite la plus élevée |
|||||
Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3TM3/TM3TM3G :
Caractéristiques |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Sortie de tension |
Sortie d'intensité |
||
Type de signal configurable par voie logicielle |
Sortie de tension |
Sortie d'intensité |
|
Plage de sortie |
0 à 10 VCC -10 à +10 V CC |
0 à 20 mA 4 à 20 mA |
|
Impédance de charge |
1 kΩ min |
300 Ω max |
|
Temps de chargement de l'application |
Charge résistive |
||
Temps de stabilisation |
1 ms |
||
Précision max. à 25 °C (77 °F) |
±0,1 % de la pleine échelle |
||
Dérive en température |
±0,006 % de la pleine échelle |
||
Répétabilité après la durée de stabilisation |
±0,4 % de la pleine échelle |
||
Non-linéarité |
±0,01 % de la pleine échelle |
||
Ondulation de sortie |
20 mV max |
||
Dépassement |
0 % |
||
Ecart de sortie maximum |
±1,0 % de la pleine échelle |
||
Résolution |
12 bits (4096 points) |
||
Valeur d'entrée du LSB |
0,153 mV (0 à 10 VCC) 0,305 mV (-10 à +10 VCC) |
0,305 µA (0 à 20 mA) 0,244 µA (4 à 20 mA) |
|
Type de données du programme d'application |
0 à 4095 (0 à 10 VCC) –2048 à +2047 (–10 à +10 VCC) |
0 à 4095 |
|
Entre –32 768 et 32 767 |
|||
Résistance au bruit |
Ecart maximum temporaire pendant les perturbations |
±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S |
|
Câble |
Blindé à paires torsadées |
||
Diaphonie |
1 LSB max. |
||
Isolement |
Entre les entrées et l'alimentation externe |
1500 VCA |
|
Entre les entrées et les circuits logiques internes |
500 VCA |
||
Protection des sorties |
Protection contre les courts-circuits |
Protection contre les circuits ouverts |
|
Comportement si alimentation externe hors tension |
Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur. |