Caractéristiques d'environnement

Exigences relatives au boîtier

Les composants du Coupleur de bus Modicon TM3 font partie des équipements industriels de Zone B, Classe A, conformément à la norme IEC/CISPR Publication 11. S'ils sont utilisés dans des environnements autres que ceux décrits dans ces normes ou qui ne respectent pas les spécifications de ce manuel, la compatibilité électromagnétique peut être limitée en présence d'interférences rayonnées et/ou conduites.

Tous les composants de Coupleur de bus Modicon TM3 respectent les exigences UL concernant les équipements ouverts, à savoir UL 61010-1 et UL 61010-2-201. Vous devez les installer dans un boîtier conforme aux normes UL 61010-1 et UL 61010-2-201, conçu pour un environnement particulier et pour minimiser le risque de contact accidentel avec des tensions dangereuses. Le boîtier doit présenter une protection contre la propagation du feu et une rigidité adéquate pour respecter les exigences UL 61010-1 et UL 61010-2-201. Utilisez un boîtier en métal pour renforcer l'immunité électromagnétique des composants de Coupleur de bus Modicon TM3. Utilisez un boîtier avec mécanisme de verrouillage pour éviter tout accès non autorisé.

Caractéristiques d'environnement

Cet équipement satisfait aux exigences CE, comme l'indique le tableau ci-dessous. Il est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel à degré de pollution 2. Il doit être utilisé à l'intérieur uniquement.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques environnementales générales :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Norme respectée

IEC/EN 61131-2

IEC/EN 61010-1, 2-201

Température ambiante de fonctionnement

Installation horizontale

–10 à 60 °C (14 à 140 °F)

Installation verticale

–10 à 50 °C (14 à 122 °F)

Température de stockage

–25 à 70 °C (–13 à 158 °F)

Humidité relative

Transport et stockage

10 à 95 % (sans condensation)

Fonctionnement

10 à 95 % (sans condensation)

Degré de pollution

IEC/EN 60664-1

2

Degré de pollution

IEC/UL 61010-1

Degré de pollution 2, catégorie de surtension 2

Degré de protection

IEC/EN 61131-2

IP20

Immunité à la corrosion

Atmosphère exempte de tout gaz corrosif

Altitude de fonctionnement

0 à 2000 m (0 à 6560 ft)

Altitude de stockage

0 à 3000 m (0 à 9843 ft)

Résistance aux vibrations

IEC/EN 61131-2

Montage sur panneau ou sur rail oméga (DIN)

Amplitude fixe de 3,5 mm (0.13 in) entre 5 et 8,4 Hz

9,8 m/s2 (32.15 ft/s2) (1 gn) d'accélération fixe entre 8,4 et150 Hz

Résistance aux chocs mécaniques

147 m/s2 ou 482,28 ft/s2 (15 gn) pendant 11 ms

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.

Sensibilité électromagnétique

Les composants des modules d'extension et le coupleur de bus TM3 sont conformes aux spécifications relatives à la sensibilité électromagnétique indiquées dans le tableau suivant :

Caractéristique

Spécification minimum

Plage testée

Décharge électrostatique

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (décharge dans l'air)

4 kV (décharge de contact)

Champ électromagnétique rayonné

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 à 1000 MHz)

3 V/m (1,4 à 2 GHz)

3 V/m (2 à 2,7 GHz)

3 V/m (2,7 à 6 GHz)

Champ magnétique

IEC/EN 61000-4-8

30 A/m 50 Hz, 60 Hz

Salve transitoire rapide

IEC/EN 61000-4-4

Lignes d'alimentation CC

2 kV

Contrôles et signaux

1 kV

Protection contre les surtensions

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

MC1

MD2

Lignes d'alimentation CC

1 kV

0,5 kV

Contrôles et signaux

1 kV

Ligne de communication

1 kV

Champ électromagnétique induit

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (0,15 à 80 MHz)

Émissions conduites

IEC/EN 61000-6-4

Ligne d'alimentation CA/CC :

  • 10 à 150 kHz : 120 à 69 dBμV/m QP

  • 150 à 1500 kHz : 79 à 63 dBμV/m QP

  • 1,5 à 30 MHz : 63 dBμV/m QP

Emissions rayonnées

IEC/EN 61000-6-4

30 à 230 MHz : 40 dBμV/m QP

230 à 1000 MHz : 47 dBμV/m QP

1 Mode commun

2 Mode différentiel

NOTE : Les plages testées peuvent indiquer des valeurs excédant celles de la norme IEC. Toutefois, nos normes internes définissent les contraintes nécessaires pour les environnements industriels. Dans tous les cas, la spécification minimale (si indiquée) est mémorisée.