Le protocole Modbus TCP ne s'appuie pas sur une structure hiérarchique, mais sur un modèle client/serveur.
Le port Ethernet intégré du coupleur de bus prend en charge le serveur Modbus, sans aucune configuration.
Le serveur Modbus prend en charge les requêtes Modbus suivantes :
Code fonction Déc (Hex) |
Sous-fonction Déc (Hex) |
Fonction |
---|---|---|
3 (3) |
– |
Lecture du registre de maintien (%MW) |
6 (6) |
– |
Ecriture d'un registre (%MW) |
16 (10) |
– |
Ecriture de plusieurs registres (%MW) |
22 (16) |
- |
Masquage du registre d'écriture |
23 (17) |
– |
Lecture/écriture de plusieurs registres (%MW) |
43 (2B) |
14 (E) |
Lecture de l'identification de l'équipement |
Pour configurer votre coupleur de bus TM3 Ethernet en tant qu'équipement esclave Modbus TCP, ajoutez le coupleur de bus, puis sélectionnez .
Le tableau suivant contient la liste des codes de sélection de données :
Code de sélection de données (hex) |
Description |
---|---|
00 |
Réservé |
01 |
Diagnostic réseau de base |
02 |
Diagnostic de port Ethernet |
03 |
Diagnostic Modbus TCP/Port 502 |
04 |
Table de connexion Modbus TCP/Port 502 |
05 - 7E |
Réservé pour les autres codes publics |
7F |
Décalages de la structure des données |
Zone |
Accès |
Registres |
Fonction |
---|---|---|---|
Zone Diagnostic |
L |
900 - 901 |
Informations de diagnostic du coupleur de bus |
L |
930 - 931 |
Etat du bus et des modules TM2/TM3 |
|
L |
932 |
Etat du système |
|
L |
991 - 992 |
Informations de diagnostic de la communication |
|
L |
1058...1066 |
Paramètres de communication Ethernet |
|
L |
1100...1115 |
Informations produit concernant le coupleur de bus TM3 |
|
L |
2512 - 2513 |
Numéro de série du coupleur de bus TM3 |
|
Zone Scrutateur d'E/S |
L |
1...99 |
Sous-ensemble de valeurs d'entrée des modules de coupleur de bus (7 premiers modules)(1) |
L/E |
101...199 |
Sous-ensemble de valeurs de sortie des modules de coupleur de bus (7 premiers modules)(1) |
|
L |
3001...3499 |
Valeurs d'entrée des modules de coupleur de bus (tous les modules)(1) |
|
L/E |
3501...3999 |
Valeurs de sortie des modules de coupleur de bus (tous les modules)(1) |
|
L |
13001...13499 |
Valeurs d'entrée des modules de coupleur de bus (tous les modules) à utiliser avec des équipements IHM. |
|
L |
13501...13999 |
Valeurs de sortie des modules de coupleur de bus (tous les modules) à utiliser avec des équipements IHM. |
|
Configuration TM3 directe |
Voir Procédure de configuration : Registres de gestion de la configuration |
15000 - 16499 |
Permettent au contrôleur d'envoyer la configuration TM3 via des requêtes Modbus |
(1) Une erreur est renvoyée en cas d'accès à ces registres lorsque l'état du système (registre 932) est différent de 5 (bus TM3 contrôlé par modbus TCP). Les valeurs des registres 3001 à 3499, 3501 à 3999 et 13001 à 13999 sont valides uniquement lorsque le registre 931 est à 0 (état du bus OK, tous les modules OK). |
Registres |
Fonction |
Description |
---|---|---|
900 |
Diagnostics du coupleur de bus |
Bits (0 à 8) : Inutilisé |
Bit (9 ) : Erreur d'exécution du bus d'E/S |
||
Bits (10 à 11) : Inutilisé |
||
Bit (13 ) : Bus d'E/S non configuré ou erreur de configuration du bus |
||
Bits (14 à 15) : Inutilisé |
||
901 |
Etat des modules d'E/S |
Bits (0 à 13) : Etat du premier module d'extension…état du 14e module d'extension |
Bits (14 à 15) : Inutilisé |
||
0 : Aucune erreur détectée |
||
1 : Erreur détectée |
Registres |
Fonction |
Bits |
Description |
---|---|---|---|
930 |
Etat du bus et des modules TM3/TM2 |
0…1 module 1 |
Etat du module (2 bits par module) :
|
2…3 module 2 |
|||
4…5 module 3 |
|||
6…7 module 4 |
|||
8…9 module 5 |
|||
10…11 module 6 |
|||
12…13 module 7 |
|||
14…15 module 8 |
|||
931 |
Etat du bus et des modules TM3/TM2 |
0…1 module 9 |
Etat du module (2 bits par module) :
|
2…3 module 10 |
|||
4…5 module 11 |
|||
6…7 module 12 |
|||
8…9 module 13 |
|||
10…11 module 14 |
|||
12…13 |
Réservé |
||
14…15 |
Etat du bus :
|
Registres |
Fonction |
Description |
---|---|---|
932 |
Etat du système |
|
933 |
Configuration du bus TM3/TM2 |
|
Registres |
Fonction |
Description |
---|---|---|
991 |
Nombre de message reçus |
Nombre de messages reçus. |
992 |
Nombre de messages envoyés |
Nombre de messages envoyés. |
Reportez-vous à la section Configurer des paramètres réseau par commande Modbus pour plus d'informations sur l'utilisation des registres 1050 - 1056 pour les configurations de réseau.
Registres |
Fonction |
---|---|
1050 |
Démarrer ou appliquer la configuration réseau. 1 = Démarrer 2 = Appliquer |
1051 |
Adresse IP - Mot de poids fort |
1052 |
Adresse IP - Mot de poids faible |
1053 |
Masque de sous-réseau - Mot de poids fort |
1054 |
Masque de sous-réseau - Mot de poids faible |
1055 |
Adresse de passerelle - Mot de poids fort |
1056 |
Adresse de passerelle - Mot de poids faible |
1057 |
Erreur détectée. (Voir les erreurs par bit dans le tableau ci-après) |
1058 |
Adresse MAC |
1059 |
|
1060 |
|
1061 |
Adresse IP |
1062 |
|
1063 |
Masque de sous-réseau |
1064 |
|
1065 |
Passerelle |
1066 |
Le tableau suivant décrit les erreurs par bit pour le registre 1057 :
Champ binaire |
Bit d'erreur (0 = pas d'erreur, 1 = erreur) |
Description |
||
---|---|---|---|---|
Bit 0 |
IP non valide |
Les adresses 90.0.0.1 et 90.0.0.2 ne sont pas autorisées car elles sont réservées au réseau RNDIS dans le coupleur de bus. |
||
Bit 1 |
IP non valide |
Valeur incorrecte pour l'octet de poids fort. La valeur ne doit pas être zéro. La valeur ne doit pas être supérieure ou égale à 224.
Exemples d'adresses IP non valides :
|
||
Bit 2 |
IP non valide |
Les boucles ne sont pas autorisées. La valeur de l'octet de poids fort de l'adresse IP ou l'octet de poids fort ne doit pas être 127. Exemple : L'adresse IP 127.xxx.xxx.xxx n'est pas autorisée. |
||
Bit 3 |
Masque de sous-réseau non valide |
La valeur maximum autorisée pour le dernier octet est 252.
Exemples de valeurs de masque de sous-réseau non valides :
|
||
Bit 4 |
Masque de sous-réseau non valide |
Le masque de sous-réseau doit contenir des 1 continus, sans 0 entre eux. Exemple d'adresse non valide :
|
||
Bit 5 |
IP non valide |
L'adresse IP ne doit pas être une adresse de diffusion. Une adresse de diffusion est calculée en inversant les bits du masque de sous-réseau puis en effectuant une opération OR bit à bit avec l'adresse IP. Exemple : Une configuration avec l'adresse IP 10.10.0.3 et le masque de sous-réseau 255.255.255.252 n'est pas valide car l'adresse de diffusion résultante est égale à l'adresse IP. |
||
Bit 6 |
Sous-réseau non valide |
La classe IP n'est pas couverte. L'opération AND sur les bits de l'adresse IP avec les valeurs de bit inversées du masque de sous réseau ne doit pas donner 0. Exemple : Une adresse IP 10.10.0.4 et un masque de sous réseau 255.255.255.252 ne sont pas autorisés car la classe IP n'est pas couverte par le masque de sous réseau. |
||
Bit 7 |
Passerelle non valide |
La valeur d'octet de poids fort de l'adresse de passerelle est incorrecte. Zéro n'est pas autorisé. 127 n'est pas autorisé. La valeur doit être inférieure à 224.
Exemples d'adresses de passerelle incorrectes :
|
||
Bit 8 |
Passerelle non valide |
L'adresse de passerelle 255.255.255.255 n'est pas autorisée. |
||
Bit 9 |
IP non valide |
Renvoie une erreur si l'adresse de passerelle est égale à l'adresse de diffusion. Une adresse de diffusion est calculée en inversant les bits du masque de sous-réseau puis en effectuant une opération OR bit à bit avec l'adresse IP.
Exemple de configuration non valide :
|
||
Bit 10 |
Passerelle non valide |
L'ID d'hôte est calculé en inversant les bits du masque de sous-réseau puis en effectuant une opération AND bit à bit avec l'adresse de passerelle. La valeur résultante doit être différente de 0.
Exemple de configuration non valide :
|
||
Bit 11 |
IP non valide |
Le réseau n'est pas accessible. Renvoie une erreur si (IP AND sous-réseau) est différent de (passerelle AND sous-réseau).
Exemple de configuration non valide :
|
||
Bit 12 |
Sous-réseau non valide |
Le masque de sous-réseau 0.0.0.0 n'est pas autorisé. |
||
Bit 13 |
Inutilisé |
– |
||
Bits 14-15 |
Bits d'état indiquant l'état de la configuration des paramètres réseau |
Bit 15 |
Bit 14 |
Description |
0 |
0 |
Valeur par défaut à la mise sous tension. |
||
0 |
1 |
Le coupleur de bus est en train d'enregistrer la configuration réseau (après écriture de |
||
1 |
0 |
La configuration réseau est enregistrée, un redémarrage est imminent. |
||
1 |
1 |
La configuration est en erreur ou un dépassement de délai s'est produit. |
||
Exemple :
|
Registres |
Fonction |
---|---|
1100 |
Code produit du coupleur de bus TM3 |
2507-2508 |
Version du micrologiciel du coupleur de bus TM3 |
2512-2513 |
Numéro de série du coupleur de bus TM3 |
2601 |
Position du commutateur rotatif ONES |
2602 |
Position du commutateur rotatif TENS |