Caractéristiques des modules TM3DQ8U/TM3DQ8UG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques et des sorties des modules d'extension TM3DQ8U/TM3DQ8UG.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DQ8U/TM3DQ8UG :

NOTE : * 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules TM3DQ8U/TM3DQ8UG :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies de sortie

8

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune pour 8 voies

Type de sortie

Transistor

Type de logique

Négative

Tension de sortie nominale

24 VCC

Plage de tension de sortie

19,2 à 28,8 VCC

Courant de sortie nominal

0,5 A max. par voie

Courant total de sortie par groupe

4 A

Chute de tension

0,4 V max.

Courant de fuite lors de la mise hors tension

0,1 mA max.

Puissance maximale de la lampe à filament

12 W

Charge inductive

L/R = 10 ms

Réduction de charge

-10 à 55 °C (14 à 131 °F)

Pas de réduction de charge

Durée de mise sous tension

450 µs

Durée de mise hors tension

450 µs

Protection contre les courts-circuits

Non

Fusible externe rapide requis

Courant de crête de sortie de court-circuit

Sans objet

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Sans objet

Protection contre les inversions de polarité

Non

Tension de limite

Généralement 50 VCC

Fréquence de commutation

Sous charge résistive

100 Hz max.

Isolation

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Entre groupes de voies

Sans objet

Type de connexion

TM3DQ8U

Bornier à vis débrochable

TM3DQ8UG

Bornier à ressort débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

17 mA (toutes les sorties actives)

5 mA (toutes les sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

8 mA (toutes les sorties actives)

0 mA (toutes les sorties inactives)

NOTE : Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.