Caractéristiques des modules TM3DM24R / TM3DM24RG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques et des entrées/sorties des modules d'extension TM3DM24R/TM3DM24RG.

Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
  • Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
  • Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).
  • Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DM24R/TM3DM24RG :

NOTE : * 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques des entrées

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées des modules TM3DM24R/TM3DM24RG :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies d'entrée

16 entrées

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune pour 16 voies

Type d'accès

Type 1 (CEI/EN 61131-2)

Type de logique

Positive/négative

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Plage de tension d'entrée

0 à 28,8 VCC

Courant d'entrée nominal

7 mA

Impédance d'entrée

3,4 kΩ

Valeurs limites d'entrée

Tension à l'état 1

> 15 VCC (15 à 28,8 VCC)

Tension à l'état 0

< 5 VCC (0 à 5 VCC)

Courant à l'état 1

> 2,5 mA

Courant à l'état 0

< 1 mA

Durée de mise sous tension

SV(1) < 2.0 : 4 ms

SV(1) ≥ 2.0 : 100 μs(2)

Durée de mise hors tension

Isolement

Entre l'entrée et la logique interne

500 VCA

Entre le groupe d'entrées et le groupe de sorties

1500 VCA

Entre les groupes d'entrées

Sans objet

Type de connexion

TM3DM24R

Bornier à vis débrochable

TM3DM24RG

Bornier à ressort débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

42 mA (toutes les entrées et sorties actives)

5 mA (toutes les entrées et sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

39 mA (toutes les entrées et sorties actives)

0 mA (toutes les entrées et sorties inactives)

(1) SV indique la version et apparaît sur l'étiquette du produit.

(2) La plage dépend de la valeur de filtre configurée. Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert - Basic, reportez-vous au document Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation. Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert, reportez-vous au document Modicon TM3 - Modules d'extension - Guide de programmation.

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules TM3DM24R/TM3DM24RG :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies de sortie

8

Nombre de groupes de voies

2 lignes communes pour 8 voies

Type de sortie

Relais

Type de contact

NO (normalement ouvert)

Tension de sortie nominale

24 VCC, 240 VCA

Tension maximale

30 VCC, 264 VCA

Charge de commutation minimale

5 VCC à 10 mA

Courant de sortie nominal

2 A

Courant de sortie maximum

2 A par voie

7 A par ligne commune

Fréquence de sortie maximale

avec charge maximum

20 opérations par minute

Durée de mise sous tension

10 ms max.

Durée de mise hors tension

10 ms max.

Résistance de contact

30 mW

Durée de vie mécanique

20 millions d'opérations

Durée de vie électrique

Sous charge résistive

Voir Limites d'alimentation

Sous charge inductive

Protection contre les courts-circuits

Non

Isolement

Entre l'entrée et la logique interne

500 VCA

Entre le groupe d'entrées et le groupe de sorties

1500 VCA

Entre les groupes d'entrées

Sans objet

Type de connexion

TM3DM24R

Bornier à vis débrochable

TM3DM24RG

Bornier à ressort débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

42 mA (toutes les entrées et sorties actives)

5 mA (toutes les entrées et sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

39 mA (toutes les entrées et sorties actives)

0 mA (toutes les entrées et sorties inactives)

NOTE : Consultez Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive pour plus d'informations à ce sujet.

Réduction de charge des E/S

Lors de l'utilisation de TM3DM24R/TM3DM24RG :

X Pourcentage d'entrées activées simultanément

Y Tension d'entrée

Limites de l'alimentation

Ce tableau décrit les limites d'alimentation des modules d'extension TM3DM24R / TM3DM24RG en fonction de la tension, du type de charge et du nombre d'opérations nécessaires.

Ces modules d'extension ne supportent pas les charges capacitives.

 AVERTISSEMENT
SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES
  • Protégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe.
  • Ne connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Limites d'alimentation

Tension

24 VCC

120 VCA

240 VCA

Nombre d'opérations

Puissance des charges résistives

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100 000

300 000

Puissance des charges résistives

DC-12

48 W

16 W

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100 000

300 000