Schéma de câblage du module TM3DI16K

Introduction

Ce module d'extension comporte un connecteur HE10 (MIL 20) pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage avec câbles à fils libres

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :

Les bornes COM0 sont connectées en interne

A Câblage à logique positive

B Câblage à logique négative

Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.

Pour plus d'informations sur la couleur des câbles TWDFCW30K/TWDFCW50K, reportez-vous à la section Description des câbles TWDFCW••K.