Schéma de câblage du module TM3DQ16TK

Introduction

Ce module d'extension comporte un connecteur HE10 (MIL 20) pour la connexion des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage avec câbles à fils libres

La figure suivante montre les connexions entre les sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :

* Fusible de type T

Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.

Pour plus d'informations sur la couleur des câbles TWDFCW30K/TWDFCW50K, reportez-vous à la section Description des câbles TWDFCW••K.