Ces modules d'extension comportent un bornier à vis débrochable pour la connexion des entrées, des sorties et de l'alimentation.
La figure suivante montre les connexions entre les entrées/sorties, les actionneurs et leurs lignes communes pour une logique positive :
* Fusible de type T
(1) Les bornes d'entrée COM0 et COM1 et les bornes de sortie COM0, COM1, COM2 et COM3 ne sont pas connectées en interne.
(2) Pour prolonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, connectez une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA.
A Câblage d'entrée à logique positive
C Câblage de sortie à logique positive
La figure suivante montre les connexions entre les entrées/sorties, les actionneurs et leurs lignes communes pour une logique négative :
* Fusible de type T
(1) Les bornes d'entrée COM0 et COM1 et les bornes de sortie COM0, COM1, COM2 et COM3 ne sont pas connectées en interne.
(2) Pour prolonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, connectez une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA.
B Câblage d'entrée à logique négative
D Câblage de sortie à logique négative
Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.
AVERTISSEMENT | |
---|---|