Présentation des TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G

Présentation

Le TM3XFHSC202 (à vis) et le TM3XFHSC202G (à ressort) sont des modules de comptage avec gestion d'événements qui sont utilisés pour les fonctions de comptage et la détection de position.

Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité de ces modules, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Compatibilité et migration - Guide utilisateur.

Architecture

Le bus TM3 prend en charge jusqu'à sept modules dans la configuration locale et jusqu'à sept modules dans une configuration distante.

Les modules TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G prennent en charge les événements s'ils sont raccordés directement à un contrôleur M262 ou à un autre TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G. Autrement dit, vous pouvez configurer les événements sur le module si ce dernier est le premier TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G connecté au contrôleur M262 ou le deuxième TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G connecté au contrôleur M262 dans le cas où le premier module est également un TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G.

Description

G-SE-0072110.2.gif-high.gif

 

 

La figure ci-dessous représente les principaux éléments des modules TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G :

Libellé

Eléments

Référence

1

Voyants d'état des sorties

-

2

Bornier des sorties débrochable

-

3

Vis de terre fonctionnelle

-

4

Dispositif de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.)

-

5

Bornier des entrées débrochable

Mise à la terre

6

Connecteur d'extension d'E/S

-

7

Voyants d'état des entrées

-

8

Voyants d’état

-

9

Mécanisme de verrouillage

-

Voyants d'état du module

Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

RUN

(Vert)

ERR

(Rouge)

Description

Eteint

Eteint

Module non configuré

Désactivé

Allumé

Le module a détecté une erreur système

Clignotement rapide

Eteint

Le firmware du module est en cours de mise à jour

Opérationnel

Allumé

Eteint

Le module est configuré et opérationnel

1 éclair par seconde

Contrôleur en marche - Alimentation des sorties 24 VCC désactivée

2 éclairs par seconde

Contrôleur en marche - Court-circuit sur une sortie

3 éclairs par seconde

Contrôleur en marche - Débordement d'événements

Clignotement normal

1 éclair par seconde

Contrôleur arrêté - Alimentation des sorties 24 VCC désactivée

2 éclairs par seconde

Contrôleur arrêté - Court-circuit sur une sortie

3 éclairs par seconde

Contrôleur arrêté - Débordement d'événements

Voyants d'état des E/S

Le tableau suivant décrit les voyants d'état :

Type

Voyant

Couleur

État

Description

Entrée

0-9

Vert

Allumé

La voie d'entrée est activée.

Eteint

La voie d'entrée est désactivée.

Sortie

 

0-7

Vert

Allumé

La voie de sortie est activée.

Eteint

La voie de sortie est désactivée.