La fonction d'activation (Enable) permet d'autoriser l'opération de comptage.
La fonction d'activation est disponible dans les modes HSC suivants :
HSC principal monophasé (Mono-utilisation)
HSC principal monophasé (Boucle modulo)
HSC principal biphasé (Boucle modulo)
HSC principal biphasé (Large libre)
Fréquencemètre
Compteur de durées
Non disponible en mode Comptage d'événements.
Cette fonction permet d'autoriser les modifications de la valeur de comptage en fonction de l'état de l'entrée physique EN
facultative et des entrées F_Enable
et EN_Enable
du bloc fonction.
Le diagramme ci-dessous représente les conditions d'activation :
Entrée EN_Enable du bloc fonction HSC
Entrée F_Enable du bloc fonction HSC
Activation d'entrée physique EN
Tant que la fonction n'est pas activée, les impulsions de comptage sont ignorées.
Enable
du bloc fonction.
Cette procédure décrit comment configurer une fonction d'activation :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence , double-cliquez sur . |
2 |
Sélectionnez l'onglet . |
3 |
Sélectionnez une qui prend en charge la fonction d'activation : |
4 |
Réglez la valeur du paramètre . |
5 |
Sélectionnez la valeur du paramètre pour réduire l'effet de rebond sur l'entrée.La valeur de filtrage détermine la fréquence maximum du compteur, telle qu'indiquée dans le Tableau Filtre de rebond. |