Le compteur évalue le nombre d'impulsions appliquées à l'entrée pendant une période prédéfinie. A la fin de chaque période, le registre de comptage est actualisé avec le nombre d'événements reçus.
La synchronisation peut être utilisée durant la période. Elle redémarre l'événement de comptage pendant une période prédéfinie. Le comptage redémarre sur le front de la condition Sync.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Lorsque la condition Enable a pour valeur 1, le compteur cumule le nombre d'événements (impulsions) sur l'entrée physique pendant la période prédéfinie. Si la validité a pour valeur 0, la valeur de comptage n'est pas pertinente. |
2 |
Une fois la première période écoulée, la valeur de comptage est définie sur le nombre d'événements comptés au cours de la période et la validité est définie sur 1. Le comptage redémarre pour une nouvelle période. |
3 |
Sur le front montant de la condition Sync :
|
4 |
Une fois la période écoulée, le nombre d'événements comptés au cours de la période est attribué à la valeur de comptage. Le comptage redémarre pour une nouvelle période. |
Définie sur 0 : le comptage actuel est abandonné et CurrentValue
conserve la valeur valide précédente.
Définie sur 1 : la valeur cumulée est réinitialisée à 0, CurrentValue
reste inchangée et le comptage redémarre pour une nouvelle période.