HSC_ERROR_TM3 : bloc des types d'erreur détectée par la variable HSC

Description du type de données Enumération

Le type de données ENUM contient les différents types d'erreur détectée, avec les valeurs suivantes :

Enumérateur

Valeur

Description

HSC_NO_ERROR

00 hex

Aucune erreur détectée.

HSC_UNKNOWN_REF

01 hex

La référence HSC est incorrecte ou non configurée.

HSC_UNKNOWN_PARAMETER

02 hex

La référence du paramètre est incorrecte.

Pour les paramètres valides, voir HSC_PARAMETER_TYPE_TM3.

HSC_INVALID_PARAMETER

03 hex

La valeur du paramètre est incorrecte.

Par exemple, Preset Value est inférieure à TH1 ou TH0.

HSC_COM_ERROR

04 hex

Une erreur de communication a été détectée avec le module HSC.

HSC_OPTIONAL_MODULE_NOT_THERE

05 hex

Un module facultatif est absent de la configuration actuelle.

HSC_PERIODMETER_TIMEOUT_REACHED

06 hex

Un timeout spécifié pour la mesure de la période est arrivé à expiration.

HSC_SHORTCUT_GROUP0_DETECTED

07 hex

Groupe de raccourcis en sortie 0 détecté.

HSC_SHORTCUT_GROUP1_DETECTED

08 hex

Groupe de raccourcis en sortie 1 détecté.

HSC_SHORTCUT_GROUP2_DETECTED

09 hex

Non utilisé.

HSC_SHORTCUT_GROUP3_DETECTED

0A hex

Non utilisé.

HSC_24VIO_ERROR

0B hex

Signal des E/S 24 V non détecté.

HSC_EVENT_OVERFLOW_ERROR

0C hex

Dépassement haut des événements (un nombre maximal de huit événements par milliseconde est autorisé).