Configuration du module TM3XTYS4

Introduction

Ce chapitre explique comment configurer le TM3XTYS4module d'E/S expertes .

Configuration du module

La configuration du module TM3XTYS4 s'effectue dans l'onglet Mappage E/S du module.

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur le sous-nœud Module_n du module, où n identifie le module de manière univoque. L'onglet Mappage E/S s'affiche.

Les entrées numériques de ce module sont :

Canal

Adresse

Description

CH1_Ready

%IXx.0

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position ON.

CH1_Run

%IXx.1

Entrée active si les contacts d'alimentation de TeSys sont fermés.

CH1_Trip

%IXx.2

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.

CH2_Ready

%IXx.3

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position ON.

CH2_Run

%IXx.4

Entrée active si les contacts d'alimentation de TeSys sont fermés.

CH2_Trip

%IXx.5

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.

CH3_Ready

%IXx.6

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position ON.

CH3_Run

%IXx.7

Entrée active si les contacts d'alimentation de TeSys sont fermés.

CH3_Trip

%IXx.8

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.

CH4_Ready

%IXx.9

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position ON.

CH4_Run

%IXx.10

Entrée active si les contacts d'alimentation de TeSys sont fermés.

CH4_Trip

%IXx.11

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.

Erreur

%IXx.12

Indicateur d'erreur de surintensité des sorties sources du projet (0 : erreur, 1 : normal).

Les sorties numériques de ce module sont :

TeSys

Adresse

Description

CH1_Dir1Control

%QXx.0

Cette sortie 24 V pilote la commande directe (avant) du moteur.

CH1_Dir2Control

%QXx.1

Cette sortie 24 V pilote la commande inverse (arrière) du moteur.

CH2_Dir1Control

%QXx.2

Cette sortie 24 V pilote la commande directe (avant) du moteur.

CH2_Dir2Control

%QXx.3

Cette sortie 24 V pilote la commande inverse (arrière) du moteur.

CH3_Dir1Control

%QXx.4

Cette sortie 24 V pilote la commande directe (avant) du moteur.

CH3_Dir2Control

%QXx.5

Cette sortie 24 V pilote la commande inverse (arrière) du moteur.

CH4_Dir1Control

%QXx.6

Cette sortie 24 V pilote la commande directe (avant) du moteur.

CH4_Dir2Control

%QXx.7

Cette sortie 24 V pilote la commande inverse (arrière) du moteur.

Insertion d'une voie

Chaque voie connectée à un équipement est configurable séparément.

Pour ajouter des voies à la configuration, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Sélectionnez le nœud Module_x dans l'arborescence Equipements et cliquez sur , ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du module et sélectionnez Ajouter un appareil dans le menu contextuel.

Résultat : la boîte de dialogue Ajouter un appareil s'affiche.

2

Sélectionnez la voie à insérer dans la liste Nom.

3

Cliquez sur Ajouter un appareil.

Résultat : la voie sélectionnée est ajoutée au projet et s'affiche dans l'arborescence Equipements comme un nouveau sous-nœud Voie_Tesys_x du module d'extension.

La boîte de dialogue Ajouter un appareil reste ouverte. Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

  • Pour ajouter une autre voie, répétez l'étape 2 de cette procédure.

  • Ou cliquez sur le bouton Fermer.

Sélection du type d'équipement associé

Pour configurer le type d'équipement associé à une voie, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Double-cliquez sur le nœud Tesys_Channel_x dans l'arborescence Equipements.

2

Dans l'onglet Configuration des E/S, double-cliquez dans la colonne Valeur et sélectionnez le type de démarreur Tesys connecté au canal.