TM3TI4 / TM3TI4G

Introduction

Le module d'extension TM3TI4 (bornier à vis)/TM3TI4G (bornier à ressort) dispose de quatre voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

  • 0 à 10 V

  • -10 à +10 V

  • 0 à 20 mA

  • 4 à 20 mA

  • Thermocouple K

  • Thermocouple J

  • Thermocouple R

  • Thermocouple S

  • Thermocouple B

  • Thermocouple E

  • Thermocouple T

  • Thermocouple N

  • Thermocouple C

  • PT100

  • PT1000

  • NI100

  • NI1000

Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3TI4/TM3TI4G.

NOTE :

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé

0 à 10 V

-10 à +10 V

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Thermocouple K

Thermocouple J

Thermocouple R

Thermocouple S

Thermocouple B

Thermocouple E

Thermocouple T

Thermocouple N

Thermocouple C

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Inutilisé

Choisissez le mode de la voie.

Portée

Personnalisé

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Fahrenheit (0,2 °F)*

Personnalisé

Identifie la plage de valeurs d'une voie.

* Uniquement pour les thermocouples B et C.

Min.

0 à 10 V

-32 768 à 32 767

0

Indique la limite de mesure inférieure.

-10 à +10 V

-10 000

0 à 20 mA

0

4 à 20 mA

4 000

Température

Consultez le tableau ci-dessous.

Max.

0 à 10 V

-32 768 à 32 767

10 000

Indique la limite de mesure supérieure.

-10 à +10 V

10 000

0 à 20 mA

20 000

4 à 20 mA

20 000

Température

Consultez le tableau ci-dessous.

Filtre d’entrée

0 à 1 000

0

Indique la durée du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms.

Echantillonnage

10 ms/voie

100 ms/voie

100 ms/voie

Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

Si un filtre d'entrées est actif, l'échantillonnage est réglé en interne sur 10 ms.

Etat activé

Oui

Non

Oui

Active l'octet de diagnostic de chaque voie.

Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusIWx ne contiennent pas d'informations pertinentes.

Type

Personnalisé

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Unité

Thermocouple K

-32 768

32 767

-2 000

13 000

-3 280

23 720

0,1 °F

Thermocouple J

-32 768

32 767

-2 000

10 000

-3 280

18 320

0,1 °F

Thermocouple R

-32 768

32 767

0

17 600

320

32 000

0,1 °F

Thermocouple S

-32 768

32 767

0

17 600

320

32 000

0,1 °F

Thermocouple B

-32 768

32 767

0

18 200

160

16 540

0,2 °F

Thermocouple E

-32 768

32 767

-2 000

8 000

-3 280

14 720

0,1 °F

Thermocouple T

-32 768

32 767

-2 000

4 000

-3 280

7 520

0,1 °F

Thermocouple N

-32 768

32 767

-2 000

13 000

-3 280

23 720

0,1 °F

Thermocouple C

-32 768

32 767

0

23 150

160

20 995

0,2 °F

PT100

-32 768

32 767

-2 000

8 500

-3 280

15 620

0,1 °F

PT1000

-32 768

32 767

-2 000

6000

-3280

11 120

0,1 °F

NI100

-32 768

32 767

-600

1 800

-760

3 560

0,1 °F

NI1000

-32 768

32 767

-600

1 800

-760

3 560

0,1 °F

Onglet Mappage E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Description

Entrées

IW0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

Valeur actuelle de l'entrée 1

IW2

INT

Valeur actuelle de l'entrée 2

IW3

INT

Valeur actuelle de l'entrée 3

Diagnostic

IBStatusIW0

BYTE

Etat de l'entrée 0

IBStatusIW1

BYTE

Etat de l'entrée 1

IBStatusIW2

BYTE

Etat de l'entrée 2

IBStatusIW3

BYTE

Etat de l'entrée 3

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.