Mappage des E/S du TM3SAC5R / TM3SAC5RG

Onglet Mappage E/S

Les variables sont définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Description

Diagnostics

IW0

WORD

-

ixModule_x_OutputOn

Bit 0

OutputOn

BOOL

Sortie de sécurité activée

ixModule_x_Supply

Bit 1

Supply

BOOL

Alimentation disponible (A1/A2)

ixModule_x_SupplyFail

Bit 2

SupplyFail

BOOL

Alimentation hors tolérance

Plage autorisée : 20,4 à 28,8 VCC

-

Bit 3

Not applicable

BOOL

Non valide en tant que sortie de bloc fonction Sécurité TM3

-

Bit 4

Not applicable

BOOL

Non valide en tant que sortie de bloc fonction Sécurité TM3

ixModule_x_Start

Bit 5

Start

BOOL

Démarrage actif

ixModule_x_K1

Bit 6

K1

BOOL

Relais K1 activé

ixModule_x_K2

Bit 7

K2

BOOL

Relais K2 activé

-

Bits 8 à 11

Not applicable

BOOL

Non valide en tant que sorties de bloc fonction Sécurité TM3

ixModule_x_WaitingForStart

Bit 12

WaitingForStart

BOOL

En attente de la condition de démarrage

-

Bit 13

Not applicable

BOOL

Non valide en tant que sortie de bloc fonction Sécurité TM3

-

Bit 14, bit 15

Reserved

BOOL

-

Sorties

QB0

BYTE

-

qxModule_x_Enable

Bit 0

Enable

BOOL

TRUE active les sorties de sécurité.

qxModule_x_ResetModule

Bit 1

ResetModule

BOOL

TRUE réinitialise le module : source de courant hors tension, sorties désactivées et verrouillage réinitialisé.

qxModule_x_KeepAlive

Bit 2

KeepAlive

BOOL

Bus TM3

Pour une description générale, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.