Présentation des contrôleurs TM3SAFL5R / TM3SAFL5RG

Présentation

Les principales caractéristiques des modules TM3SAFL5R (vis) et TM3SAFL5RG (ressort) sont les suivantes :

o2 voies

o24 VCC

oBornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Ce tableau décrit les caractéristiques principales du module TM3SAFL5R• :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies d'entrée de sécurité

2

Mode de démarrage

Démarrage surveillé / non surveillé

Tension d'alimentation

24 VCC -15 à +20 %

Nombre de sorties

3 sorties relais en parallèle, catégorie d'arrêt 0

Tension de sortie nominale

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par chemin de sortie

Type de connexion

TM3SAFL5R

Bornier à vis débrochable

TM3SAFL5RG

Bornier à ressort débrochable

Poids

190 g (6.70 oz)

Applications associées

Le tableau ci-dessous définit le type et l'exemple d'applications pouvant être associées au module TM3SAFL5R• :

Type d'application

Exemple d'application

Application à 2 voies sans détection de court-circuit

oSurveillance de circuits d'arrêt d'urgence à 2 voies sans détection de court-circuit

oSurveillance de détecteurs de limite à 2 voies sur protections sans détection de court-circuit

oSurveillance des dispositifs de commutation de signaux de sortie des barrières immatérielles de sécurité (type 4 selon IEC/EN 61496-1) avec transistors 2 * PNP

oSurveillance de la sortie des capteurs à transistors 2 * PNP (détecteurs de proximité)

Voyants (LED) d'état

Cette figure montre les voyants d'état :

G-SE-0032742.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants (LED) d'état du module TM3SAFL5R• :

Voyant

Couleur

État

Description

Bus

Vert

Clignotant

Le module reçoit l'alimentation 5 VCC du Bus TM3 et le Bus TM3 fonctionne.

OK

Vert

Allumé

Le courant +24 VCC délivré au module est compris dans la plage de tolérance de tension.

Clignotant

Timeout du Bus TM3 : l'opération de sécurité fonctionnelle est maintenue.

Err

Rouge

Allumé

Le courant +24 VCC délivré au module est hors de la plage de tolérance de tension.

Clignotant

Timeout du Bus TM3 : la sortie de sécurité est désactivée (éteinte).

Ch1

Vert

Allumé

Voie 1 active : le circuit entre S11-S12 est fermé ou alimenté par la sortie OSSD du capteur (PNP).

Ch2

Vert

Allumé

Voie 2 active : le circuit entre S21-S22 est fermé ou alimenté par la sortie OSSD du capteur (PNP).

Start

Vert

Allumé

Condition de démarrage valide : entrées S11-S12, S21-S22 et S41-S42 (EDM 2) fermées/alimentées, et entrée S34 ou S39 connectée à S33.

K1

Vert

Allumé

Relais K1 sous tension (fermé)

Clignotant

En attente de la condition de démarrage

K2

Vert

Allumé

Relais K2 sous tension (fermé)

Clignotant

En attente de la condition de démarrage