Bonnes pratiques en matière de câblage
Cette section présente les consignes de câblage et les bonnes pratiques à respecter avec les modules de Sécurité TM3.
|
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE |
oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications. oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension. oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
PERTE DE CONTROLE |
oLe concepteur d'un système de commande doit envisager les modes de défaillance possibles des chemins de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'atteindre un état sécurisé en cas de défaillance d'un chemin, et après cette défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de contrôle cruciales. oDes canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critique. oLes liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Soyez particulièrement attentif aux implications des retards de transmission imprévus ou des pannes de liaison. oRespectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.1 oChaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1 Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.
Terre fonctionnelle (FE) sur un rail oméga (DIN)
Le rail oméga (DIN) de votre système est commun au plan de la terre fonctionnelle (FE) et doit être monté sur une embase conductrice.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Connectez le rail DIN à la terre fonctionnelle (FE) de votre installation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Suivez les recommandations ci-après pour câbler un module Sécurité TM3 :
oLe câblage des E/S et de la communication doit être séparé du câblage d'alimentation. Acheminez ces deux types de câblage dans des gaines séparées.
oVérifiez que les conditions d'utilisation et d'environnement respectent les plages spécifiées.
oUtilisez des câbles de taille appropriée, afin de respecter les exigences en matière de courant et de tension.
oUtilisez des conducteurs en cuivre.
oUtilisez des câbles blindés à paires torsadées pour les E/S.
oUtilisez des câbles blindés à paires torsadées pour les réseaux et le bus de terrain.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point1. oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
Règles relatives aux borniers à vis débrochables
Le tableau suivant montre les types de câble et sections de fil pour un bornier à vis débrochable de 3,81 mm (0,15 in.) (E/S et alimentation) :
Le tableau suivant montre les types de câble et sections de fil pour un bornier à vis débrochable de 5,08 mm (0,20 in.) (sorties) :
Utilisez obligatoirement des conducteurs en cuivre.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oN'utilisez que les sections de fil appropriées pour la capacité de courant des voies d'E/S et des alimentations. oPour le câblage de sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 90 °C (194 °F). oPour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (calibre 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 90 °C (194 °F). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
L'application d'un couple supérieur à la limite peut endommager la vis ou le filetage des bornes.
AVIS |
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Règles relatives aux borniers à ressort débrochables
Le tableau suivant montre les types de câble et sections de fil pour un bornier à ressort débrochable de 3,81 mm (0,15 in.) (E/S et alimentation) :
Le tableau suivant montre les types de câble et sections de fil pour un bornier à ressort débrochable de 5,08 mm (0,20 in.) (sorties) :
Utilisez obligatoirement des conducteurs en cuivre.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oN'utilisez que les sections de fil appropriées pour la capacité de courant des voies d'E/S et des alimentations. oPour le câblage de sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 90 °C (194 °F). oPour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (calibre 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 90 °C (194 °F). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Les connecteurs à insertion nulle du bornier sont conçus pour ne recevoir qu'un seul fil ou une extrémité de câble. Pour insérer deux fils sur le même connecteur, vous devez utiliser un embout double pour prévenir tout desserrage.
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE EN RAISON DE CABLAGE NON SERRE |
N'insérez pas plus d'un fil par connecteur du bornier à ressort, sauf si vous utilisez un embout double (férule). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Protection des sorties contre les dommages par charge inductive
En fonction de la charge, un circuit de protection peut être requis pour les sorties des contrôleurs et de certains modules. Les charges inductives utilisant des tensions CC peuvent créer des réflexions de tension produisant un dépassement endommageant ou réduisant la longévité des dispositifs de sortie.
|
ENDOMMAGEMENT DES CIRCUITS DE SORTIE DU FAIT DE CHARGES INDUCTIVES |
Utilisez un circuit ou un dispositif de protection externe approprié pour réduire les risques de dommages dus à des charges inductives de courant direct. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
Si votre contrôleur ou module contient des sorties à relais, ces types de sortie peuvent supporter jusqu'à 240 V CA. Les dommages inductifs subis par ces types de sorties peuvent provoquer des contacts soudés et des pertes de contrôles. Chaque charge inductive doit inclure un dispositif de protection, comme un écrêteur, un circuit RC ou une diode à accumulation. Ces relais ne prennent pas en charge les charges capacitives.
|
SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES |
oProtégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe. oNe connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Circuit de protection A : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu (AC) et alternatif (DC).
(*) Fusibles. Consultez les caractéristiques électriques pour connaître les valeurs des fusibles.
oC représente une valeur comprise entre 0,1 et 1 μF.
oR représente une résistance dont la valeur est quasi identique à la charge.
Circuit de protection B : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu (DC).
(*) Fusibles. Consultez les caractéristiques électriques pour connaître les valeurs des fusibles.
Utilisez une diode ayant les caractéristiques nominales suivantes :
oTension de tenue inverse : tension d'alimentation du circuit de charge x 10.
oCourant direct : supérieur au courant de charge.
Circuit de protection C : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu (AC) et alternatif (DC).
(*) Fusibles. Consultez les caractéristiques électriques pour connaître les valeurs des fusibles.
oDans les applications où la charge inductive est fréquemment et/ou rapidement activée et désactivée, assurez-vous que la valeur nominale continue de la varistance (J) est supérieure d'au moins 20 % à l'énergie de crête de la charge.