Compatibilité des modules d'extension TM4

Introduction

Cette section décrit la compatibilité des modules d'extension TM4 avec les contrôleurs.

Le bus TM4 prend en charge jusqu'à trois modules d'extension. Vous pouvez mélanger des modules d'extension Profibus-DP (TM4PDPS1) et Ethernet (TM4ES4) dans la limite de 3 extensions.

Compatibilité des modules Ethernet TM4ES4

Le module TM4ES4 autorise deux modes d'utilisation :

  • Extension : ajout d'une interface Ethernet pour augmenter le nombre de ports Ethernet d'un contrôleur ;

    NOTE : Si plusieurs modules TM4ES4 sont installés sur le contrôleur, c'est le plus proche du contrôleur qui est utilisé comme extension.
  • Autonome : commutateur Ethernet (alimenté par le contrôleur).

Ce tableau détaille la compatibilité du module Ethernet TM4ES4 avec les contrôleurs :

Référence du contrôleur

Utilisation d'extension prise en charge

Utilisation autonome prise en charge

Nombre maximum de modules TM4ES4

TM241C24R

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CE24R

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CEC24R

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241C24T

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CE24T

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CEC24T

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241C24U

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CE24U

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CEC24U

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241C40R

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CE40R

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241C40T

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CE40T

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241C40U

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM241CE40U

Oui

Oui

1 extension + 2 autonomes

OU

3 autonomes

TM251MESC

Non

Oui

3 autonomes

TM251MESE

Non

Oui

3 autonomes

NOTE : l'utilisation autonome ne requiert aucune configuration dans EcoStruxure Machine Expert.

Compatibilité du module d'extension PROFIBUS DP TM4PDPS1

Le module TM4PDPS1 est compatible avec tous les contrôleurs M241 et M251.

Il est possible d'ajouter un module TM4PDPS1 par contrôleur.