Caractéristiques du TM4ES4

Introduction

Les caractéristiques générales du module TM4ES4 sont détaillées ci-après.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM4ES4 :

Caractéristiques générales

Ce tableau décrit les caractéristiques générales du module TM4ES4 :

Caractéristique

Valeur

Consommation

360 mA

Dissipation de puissance

2,5 W

Poids

125 g (4,41 oz)

Caractéristiques

Ce tableau décrit les caractéristiques du module TM4ES4 :

Caractéristique

Description

Standard

Ethernet

Type de connecteur

RJ45

Débit en bauds

Prise en charge d'Ethernet "10BaseT" et "100BaseTX" avec autonégociation

Inverseur automatique

MDI / MDIX

NOTE : Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDI/MDIX. Il n'est ainsi pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).