Les caractéristiques générales du module TM4PDPS1 sont détaillées ci-après.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Ce tableau décrit les caractéristiques générales du module TM4PDPS1 :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Consommation |
290 mA |
|
Dissipation de puissance |
1,5 W |
|
Poids |
100 g (3,52 oz) |
Ce tableau décrit les caractéristiques PROFIBUS DP du module TM4PDPS1 :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Type d'interface |
Sans potentiel |
|
Standards PROFIBUS |
DP-V0, DP-V1 |
|
Débit en bauds PROFIBUS |
3 à 12 Mbits/s |
à 100 m (de longueur de câble) |
1,5 Kbits/s |
à 200 m (de longueur de câble) |
|
500 Kbits/s |
à 400 m (de longueur de câble) |
|
187,5 Kbits/s |
à 1000 m (de longueur de câble) |
|
9,6 à 93,75 Kbits/s |
à 1200 m (de longueur de câble) |
|
Physiques |
EIA-485 |
|
Isolation entre PROFIBUS DP et l'électronique interne |
1,0 kV |
|
Câble |
Impédance |
135 à 165 Ohms à 20 MHz |
Capacitance |
< 30 pF par mètre |
|
Section |
> 0,34 mm2, soit AWG22 |
|
Type de câble |
Paire 1 x 2, 2 x 2 ou 1 x 4 |
|
Résistance de boucle |
< 110 Ohms à 1 km |
|
Perte de signal |
< 9 dB sur le segment du bus |
|
Blindage |
En cuivre |