Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SAI4PH :
Caractéristiques principales |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
4 |
|
Type de mesure |
Température |
Résistance |
Type de capteur d'entrée |
PT100 ou PT1000 |
- |
Plage d'entrée |
-200,0°C à 850,0°C |
0,1 Ω à 4500 Ω / 0,05 Ω à 2250 Ω |
Résolution |
16 bits |
La figure suivante montre la tranche avec un TM5SAI4PH :
Le tableau ci-après indique le numéro de modèle du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SAI4PH :
Numéro |
Numéro de modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5ASAI4PH |
Module électronique |
Blanc |
3 |
TM5ACTB12 |
Bornier, 12 broches |
Blanc |
NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5
La figure suivante montre les voyants d'état du TM5SAI4PH.
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SAI4PH :
Voyants d'état |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Mode Réinitialisation |
||
Clignotant |
Mode préopérationnel |
||
Allumé |
Marche normale |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |
||
Clignotement simple |
Erreur détectée pour une voie d'E/S. |
||
e+r |
Rouge en continu/clignotement simple vert |
Micrologiciel incorrect |
|
0-3 |
Vert |
Eteint |
voie non configurée |
Clignotant |
Dépassement supérieur ou inférieur ou rupture de fil détecté |
||
Allumé |
Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible |