Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques principales du module TM5SEAISG :
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Nombre de voies d'entrée |
1 |
Type de mesure |
Extensomètre en pont intégral |
Plage de fonctionnement du capteur |
85 à 5 000 Ω |
Résolution |
24 bits |
Pour configurer et programmer le module électronique TM5SEAISG, reportez-vous au Guide de la bibliothèque de l'extensomètre IoDrvTM5SEAISG.
La figure suivante montre la tranche avec un module TM5SEAISG :
Le tableau ci-dessous indique les références du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SEAISG :
Numéro |
Référence du modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5SEAISG |
Module électronique |
Blanc |
3 |
TM5ACTB12 |
Bornier, 12 broches |
Blanc |
NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5
La figure ci-dessous montre les voyants d'état du TM5SEAISG :
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SEAISG :
Voyants d'état |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
||
Clignotant |
Etat pré-opérationnel |
||
Allumé |
Marche normale |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |
||
0 |
Vert |
Eteint |
Rupture de fil détectée Convertisseur analogique/numérique occupé |
Allumé |
Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible |