Présentation du TM5SE1SC10005

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SE1SC10005 :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée

1

Type du codeur

Absolu SSI

Vitesse de transmission

1 Mbit max.

Alimentation du codeur

5 VCC ou 24 VCC

Entrée du codeur

5 VCC symétrique

Entrée supplémentaire

2

Résolution

32 bits

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre la tranche avec un TM5SE1SC10005 :

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-après indique la référence du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SE1SC10005 :

Nombre

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

 

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

 

Blanc

2

TM5SE1SC10005

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Embases de bus et borniers TM5

Voyants d'état

L'illustration ci-dessous montre les voyants du TM5SE1SC10005 :

G-SE-0003066.2.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SE1SC10005 :

Voyants d'état

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

D

Vert

Allumé

Etat d'entrée du signal de données

0-1

Vert

Allumé

État d'entrée des entrées numériques correspondantes