TM5SAI2TH et TM5SAI6TH

Introduction

Les modules d'extension électroniques TM5SAI2TH et TM5SAI6TH sont des capteurs de température analogiques, à 2 et 6 entrées respectivement.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :

Référence

Référence

TM5SAI2TH

Module électronique TM5SAI2TH 2AI 16 bits thermocouple J/K/N/S

TM5SAI6TH

Module électronique TM5SAI6TH 6AI 16 bits thermocouple J/K/N/S

Entrées analogiques

Le module électronique génère les valeurs analogiques converties dans les registres. Le type de capteur configuré affecte les plages de valeurs.

Mesure de valeur brute

Si un type de capteur autre que J, K, N ou S est utilisé, la température de borne doit être mesurée sur au moins une entrée. En fonction de cette valeur, l'utilisateur doit effectuer une compensation de la température de borne.

Paramétrage de temporisation

Le paramétrage de la temporisation de l'acquisition des données s'effectue au moyen du matériel du convertisseur. Toutes les entrées activées sont converties au cours de chaque cycle de conversion. Une mesure de température de borne est également effectuée.

Si une entrée n'est pas nécessaire, elle peut être désactivée en définissant le canal sur Off, ce qui réduit le temps d'actualisation. La mesure de la température de borne est désactivée.

Temps de conversion

Le temps de conversion dépend du nombre de canaux utilisés. Pour les formules répertoriées dans le tableau, "n" correspond au nombre de canaux activés.

Usages des canaux

Temps de conversion

n canaux

(n x (2 x durée de filtrage des entrées + 200 µs)

1 canal

Correspond à la durée de filtrage des entrées

Compensation de température de borne (soudure froide)

Informations générales

En cas d'utilisation de thermocouples, il faut mesurer la température aux raccordements de bornes du TM5SAIxTH pour calculer une température absolue exacte au point de mesure du thermocouple.

NOTE : Au moins un capteur de température de borne est nécessaire pour déterminer la température mesurée par les thermocouples connectés. Sinon, la valeur 7FFF hex est calculée pour tous les thermocouples raccordés.

La précision de la mesure de température des thermocouples raccordés est fonction du nombre de capteurs de température de borne raccordés au bloc.

Une soudure de compensation de température de borne est utile dans les applications suivantes :

oLorsque le contrôleur et le point de mesure sont très éloignés.

oPour accroître la précision.

Établissement d'un pont sur de grandes distances

Quand le contrôleur et le point de mesure sont très éloignés, utilisez une soudure de compensation de température de borne. La tension de thermocouple est fournie par un câble en cuivre à la soudure de compensation de température de borne sur la borne du TM5SAIxTH. La température mesurée sur la soudure de compensation de température de borne est stockée dans la zone d'E/S du module électronique TM5SAIxTH. Le module électronique TM5SAIxTH calcule la température de thermocouple en interne, à partir de la tension mesurée et de la valeur de la température du raccordement de référence (par canal).

Précision accrue 

Pour augmenter la précision, utilisez une soudure de compensation de température de borne. La construction de la soudure de compensation de température de borne est la même que celle décrite ci-dessus. L'installation d'une soudure de compensation de température de borne est particulièrement utile dans les cas suivants :

oUne tranche située en regard du module TM5SAIxTH requiert plus de 1 W.

oAucune tranche à proximité du module TM5SAIxTH.

oDans le cas de conditions ambiantes fortement fluctuantes (courant d'air, température).

NOTE : Si les types J, K, N et S sont utilisés, vous devez sélectionner la compensation externe.

Type de capteur et désactivation de canal

Le module électronique est conçu pour différents types de capteurs. Le type de capteur doit être spécifié du fait des différentes valeurs de réglage. Le paramètre par défaut pour l’ensemble des canaux est ON (sous tension). Pour gagner du temps, des canaux peuvent être désactivés individuellement.

Ce tableau indique le code correspondant aux types de capteur :

Types de capteur

Type de capteur J : -210 à 1 200 °C (-346 à 2 192 °F), valeur numérique : -2 100 à 12 000

Type de capteur K : -270 à 1372 °C (-454 à 2501 °F), valeur numérique : -2700 à 13720

Type de capteur N : -270 à 1300 °C (-454 à 2372 °F), valeur numérique : -2700 à 13000

Type de capteur S : -50 à 1768 °C (-58 à 3214 °F), valeur numérique : -500 à 17680

Valeur brute sans linéarisation, ni compensation de température à la borne Résolution de 1 µV pour une plage de mesure de ±32,767 mV

Valeur brute sans linéarisation, ni compensation de température à la borne Résolution de 2 µV pour une plage de mesure de ±65,534 mV

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

-

StatusInput00

BYTE

État des canaux d'entrées analogiques (voir description ci-dessous)

StatusInput01

BYTE

État des canaux d'entrées analogiques (voir description ci-dessous)

Entrées

Temperature00

INT

Valeur de l'entrée 0

...

...

Temperature05

Valeur de l'entrée 5

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

NOTE : Les paramètres des canaux 2 à 5 ne sont pas disponibles pour le module TM5SAI2TH.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SAI2TH et du TM5SAI6TH :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

Filtre d'entrées

66,7 ms

40 ms

33,3 ms

20 ms

16,7 ms

10 ms

2 ms

1 ms

66,7 ms

Spécifie le temps de filtre du module.

Environnement

Standard

puissance faible

puissance moyenne

puissance élevée

Standard

Type de capteur

J

K

N

S

1 µV/bit

2 µV/bit

B

R

J

Spécifie le type de capteur.

DisableChannel01

...

DisableChannel06(1)

Activé

Désactivé

Activé

Activé : le canal est désactivé.

NOTE : La désactivation sélective des canaux inutilisés diminue le temps de cycle du module électronique.

(1)   Désactiver canal 03 à Désactiver canal 06 : pour TM5SAI6TH.